Cuscinetto a flangia a Sfera BPF (lamiera Acciaio zincata in due pezzi)

Cuscinetto a flangia a Sfera BPF (lamiera Acciaio zincata in due pezzi)
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento in lamiera Acciaio zincata, scomposta in due pezzi .
Cuscinetto a rulli in JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi).
Durante il montaggio, il Cuscinetto a rulli può essere ruotato per compensare lo sbilanciamento dell'albero. L'albero verrà fissato con 2 Viti di fissaggio. Lubrificato a vita in normali condizioni operative. Non è possibile effettuare una nuova lubrificazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62641200
62641500
62641700
62642000
62642500
62643000
62643500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Foro
(mm)
a
(mm)
p
(mm)
t
(mm)
b
(mm)
Io sono
(mm)
n
(mm)
s
(mm)
Carico ammissibile Alloggiamento
(kN)
Capacità di carico Cuscinetto din. C
(kN)
Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0
(kN)
Peso
(kg)

15.67 €

1 Disponibile 4 giorni BPF201128163.52142267.12.657.44.50.27

13.89 €

1 Disponibile 4 giorni BPF202158163.52142267.12.657.44.50.27

13.89 €

1 Disponibile 4 giorni Codice PF203178163.52142267.12.657.44.50.27

15.20 €

1 Disponibile 4 giorni Codice PF204209071.521625793.099.96.20.33

16.89 €

1 Disponibile 4 giorni BPF205259576218277.593.5310.87.00.38

23.09 €

1 Disponibile 4 giorni Codice PF2063011390.52.519308114.9015.1100.62

28.63 €

1 Disponibile 4 giorni Codice PF207351221002.522328.5116.2319.913.70.82

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Cuscinetto a flangia a Sfera Materiale corpo unità Acciaio
Materiale elemento di rotolamento JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi) Superficie Zincato

Supporto tecnico