Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
62651200 |
62651500 |
62651700 |
62652000 |
62652500 |
62653000 |
62653500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Foro (mm) | a (mm) | e (mm) | t (mm) | b (mm) | c (mm) | Io sono (mm) | n (mm) | s (mm) | Carico ammissibile Alloggiamento (kN) | Capacità di carico Cuscinetto din. C (kN) | Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0 (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Campionato Italiano di Calcio 201 | 12 | 81 | 63.5 | 2 | 14 | 59 | 22 | 6 | 7.1 | 2.65 | 7.4 | 4.5 | 0.19 | |
14.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | BPFL 202 | 15 | 81 | 63.5 | 2 | 14 | 59 | 22 | 6 | 7.1 | 2.65 | 7.4 | 4.5 | 0.19 | |
14.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | BPFL 203 | 17 | 81 | 63.5 | 2 | 14 | 59 | 22 | 6 | 7.1 | 2.65 | 7.4 | 4.5 | 0.19 | |
15.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | BPFL 204 | 20 | 90 | 71.5 | 2 | 16 | 67 | 25 | 7 | 9 | 3.09 | 9.9 | 6.2 | 0.24 | |
16.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | BPFL 205 | 25 | 95 | 76 | 2 | 18 | 71 | 27 | 7.5 | 9 | 3.53 | 10.8 | 7.0 | 0.28 | |
22.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | BPFL 206 | 30 | 113 | 90.5 | 2.5 | 19 | 84 | 30 | 8 | 11 | 4.90 | 15.1 | 10 | 0.38 | |
28.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | BPFL 207 | 35 | 122 | 100 | 2.5 | 22 | 94 | 32 | 8.5 | 11 | 6.23 | 19.9 | 13.7 | 0.58 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Cuscinetto a flangia a Sfera | Materiale corpo unità | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi) | Superficie | Zincato |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Foro(mm)
a(mm)
e(mm)
t(mm)
b(mm)
c(mm)
Io sono(mm)
n(mm)
s(mm)
Carico ammissibile Alloggiamento(kN)
Capacità di carico Cuscinetto din. C(kN)
Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali