Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
62102500 |
62103000 |
62104000 |
62105000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del foro d1 (mm) | Tolleranza al foro (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | giorno 3h9 (mm) | giorno 6 (mm) | giorno 7 (mm) | m (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | +0,149/+0,065 | 155 | 60 | 20 | 65 | 14 | M 12 | 120 | 1.4 | |
210.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | +0,149/+0,065 | 155 | 60 | 20 | 65 | 14 | M 12 | 120 | 1.4 | |
298.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | +0,180/+0,080 | 180 | 70 | 25 | 80 | 18 | M 16 | 140 | 3 | |
307.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | +0,180/+0,080 | 210 | 80 | 30 | 90 | 22 | M 20 | 160 | 4.2 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Cuscinetto a flangia | Materiale corpo unità | Ghisa grigia (GG25) / Ottone rosso RG7 |
---|---|---|---|---|---|
Superficie | Vuoto | f(mm) | 20 |
Configura
Proprietà di base
Diametro del foro d1(mm)
Tolleranza al foro(mm)
a(mm)
b(mm)
c(mm)
giorno 3 h9(mm)
giorno 6(mm)
giorno 7(mm)
m(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali