Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
62112500 |
62113000 |
62113500 |
62114000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del foro d1 (mm) | Tolleranza al foro (mm) | a (mm) | giorno 3h9 (mm) | m (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | +0,086/+0,065 | 135 | 50 | 100 | 1.2 | |
78.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | +0,086/+0,065 | 135 | 50 | 100 | 1.2 | |
93.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | +0,105/+0,080 | 155 | 65 | 120 | 1.4 | |
93.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | +0,105/+0,080 | 155 | 65 | 120 | 1.4 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Cuscinetto a flangia | Materiale corpo unità | Ghisa grigia (GG25) |
---|---|---|---|---|---|
Superficie | Vuoto | b(mm) | 60 | c(mm) | 20 |
giorno 6(mm) | 14 | giorno 7(mm) | M 12 | f(mm) | 20 |
Configura
Proprietà di base
Diametro del foro d1(mm)
Tolleranza al foro(mm)
a(mm)
giorno 3 h9(mm)
m(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali