Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
62124000 |
62125000 |
62126000 |
62127000 |
62128000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del foro d1 (mm) | Tolleranza al foro (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | giorno 3h9 (mm) | giorno 6 (mm) | giorno 7 (mm) | f (mm) | h (mm) | m (mm) | n (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | +0,18/+0,08 | 145 | 70 | 20 | 80 | 14 | M 12 | 20 | 85 | 110 | 50 | 3.1 | |
253.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | +0,18/+0,08 | 175 | 80 | 25 | 100 | 18 | M 16 | 20 | 105 | 130 | 60 | 5.5 | |
295.41 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | +0,22/+0,10 | 195 | 90 | 25 | 120 | 18 | M 16 | 25 | 125 | 150 | 80 | 8.1 | |
411.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 70 | +0,22/+0,10 | 220 | 100 | 30 | 140 | 22 | M 20 | 25 | 150 | 170 | 100 | 12.2 | |
559.41 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | +0,22/+0,10 | 240 | 100 | 30 | 160 | 22 | M 20 | 30 | 170 | 190 | 120 | 14.9 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Cuscinetto a flangia | Materiale corpo unità | Ghisa grigia (GG25) / Ottone rosso RG7 |
---|---|---|---|---|---|
Superficie | Vuoto |
Configura
Proprietà di base
Diametro del foro d1(mm)
Tolleranza al foro(mm)
a(mm)
b(mm)
c(mm)
giorno 3 h9(mm)
giorno 6(mm)
giorno 7(mm)
f(mm)
h(mm)
m(mm)
n(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali