Cuscinetto a Blocco cuscinetto pesanti DIN 504 versione B, senza Boccola

Cuscinetto a Blocco cuscinetto pesanti DIN 504 versione B, senza Boccola
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Ghisa grigia GG25 (GJL-250).
Tolleranza foro: ISO D7.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62022000
62022500
62023000
62023500
62024000
62024500
62025000
62026000
62027000
62028000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro d1
(mm)
Tolleranza al foro
(mm)
a
(mm)
b 1
(mm)
b2
(mm)
c
(mm)
d3
(mm)
giorno 6
(mm)
giorno 7
(mm)
h1
(mm)
circa 2 ore
(mm)
m
(mm)
Peso
(kg)

49.92 €

1 Disponibile 4 giorni 20+0,086/+0,0651105035184512M 103056751.3

58.04 €

1 Disponibile 4 giorni 25+0,086/+0,0651406040256015M 1240751002

58.04 €

1 Disponibile 4 giorni 30+0,086/+0,0651406040256015M 1240751002

74.41 €

1 Disponibile 4 giorni 35+0,105/+0,0801606045258015M 1250951203

74.41 €

1 Disponibile 4 giorni 40+0,105/+0,0801606045258015M 1250951203

96.31 €

1 Disponibile 4 giorni 45+0,105/+0,0801907050309019M 16601101404.2

96.31 €

1 Disponibile 4 giorni 50+0,105/+0,0801907050309019M 16601101404.2

122.58 €

1 Disponibile 4 giorni 60+0,13/+0,1022080553510024M 20701251605.5

166.37 €

1 Disponibile 4 giorni 70+0,13/+0,1024090603512024M 20801451808.3

210.15 €

1 Disponibile 4 giorni 80+0,13/+0,10270100704514028M 249016521011.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Ghisa grigia (GG25)
Superficie Vuoto

Supporto tecnico