Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno d1 (mm) | Indennità meno d1 (mm) | Più franchigia d1 (mm) | Diametro esterno d2 (mm) | Indennità d2 (mm) | Lunghezza b1 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 0.06 | 0.1 | 12 | 0.1 | 10 | 1 | |
2.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 0.06 | 0.1 | 14 | 0.1 | 10 | 1.3 | |
1.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 0.08 | 0.12 | 12 | 0.1 | 10 | 0.5 | |
2.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 0.08 | 0.12 | 14 | 0.1 | 10 | 1 | |
1.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 0.08 | 0.12 | 16 | 0.12 | 10 | 1.5 | |
2.79 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 0.1 | 0.14 | 14 | 0.1 | 10 | 0.7 | |
2.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 0.1 | 0.14 | 16 | 0.12 | 10 | 1 | |
2.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 0.1 | 0.14 | 18 | 0.12 | 14 | 1 | |
3.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 0.12 | 0.18 | 20 | 0.12 | 15 | 2.5 | |
3.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 0.12 | 0.18 | 22 | 0.14 | 15 | 3.5 | |
3.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 0.12 | 0.18 | 25 | 0.14 | 15 | 5.5 | |
2.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 0.13 | 0.19 | 20 | 0.12 | 15 | 2 | |
3.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 0.13 | 0.19 | 22 | 0.14 | 15 | 3.2 | |
3.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 0.13 | 0.19 | 24 | 0.14 | 15 | 4.2 | |
3.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 0.16 | 0.23 | 24 | 0.14 | 15 | 2.5 | |
3.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 0.16 | 0.23 | 25 | 0.14 | 15 | 3 | |
3.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 0.16 | 0.23 | 26 | 0.14 | 20 | 5 | |
3.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 0.16 | 0.23 | 28 | 0.15 | 20 | 7 | |
3.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 0.16 | 0.23 | 30 | 0.15 | 20 | 9 | |
3.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 0.18 | 0.25 | 30 | 0.15 | 20 | 5 | |
3.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 0.18 | 0.25 | 30 | 0.15 | 32 | 7.8 | |
3.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 0.18 | 0.25 | 32 | 0.15 | 20 | 7 | |
4.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 0.18 | 0.25 | 35 | 0.18 | 20 | 10.5 | |
3.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 28 | 0.2 | 0.28 | 32 | 0.15 | 20 | 4.2 | |
4.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 28 | 0.2 | 0.28 | 38 | 0.18 | 19 | 11.2 | |
3.81 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 0.21 | 0.3 | 35 | 0.18 | 20 | 5.7 | |
4.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 0.21 | 0.3 | 36 | 0.18 | 30 | 10.5 | |
4.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 0.21 | 0.3 | 40 | 0.18 | 30 | 18 | |
3.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 0.22 | 0.32 | 36 | 0.18 | 30 | 7.5 | |
4.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 0.22 | 0.32 | 40 | 0.18 | 30 | 15.5 | |
4.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 0.24 | 0.36 | 45 | 0.2 | 40 | 14.5 | |
5.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 0.24 | 0.36 | 48 | 0.2 | 40 | 25 | |
6.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 0.24 | 0.36 | 50 | 0.2 | 40 | 32 | |
5.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 0.3 | 0.43 | 56 | 0.22 | 50 | 43 | |
6.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 0.3 | 0.43 | 60 | 0.22 | 50 | 48.5 | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 54 | 0.32 | 0.46 | 62 | 0.22 | 60 | 48.5 | |
8.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 0.34 | 0.48 | 70 | 0.24 | 60 | 68 |
Loading...
Materiale | Plastica (fino a 80°C, pressione superficiale 18 N/mm²) | Superficie | Vuoto |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno d1(mm)
Indennità meno d1(mm)
Più franchigia d1(mm)
Diametro esterno d2(mm)
Indennità d2(mm)
Lunghezza b1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali