Boccole cilindriche, Scanalate, Autolubrificanti

Boccole cilindriche, Scanalate, Autolubrificanti
  • Sconto volumi elevati
Boccola a strisciamento in lamiera d’acciaio con strato di bronzo multiporoso e superficie di scorrimento da composto di piombo PTFE. Particolarmente adatto per il funzionamento senza lubrificazione, per carichi elevati e temperature estreme.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62400304
62400305
62400306
62400404
62400406
62400408
62400505
62400508
62400605
62400606
62400610
62400710
62400806
62400808
62400810
62400910
62401006
62401008
62401010
62401012
62401015
62401020
62401206
62401208
62401210
62401212
62401215
62401220
62401410
62401420
62401510
62401512
62401515
62401520
62401610
62401615
62401620
62401625
62401820
62402010
62402012
62402015
62402020
62402030
62402220
62402425
62402515
62402520
62402525
62402530
62402540
62402615
62402620
62402630
62402820
62402825
62403012
62403015
62403020
62403030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Peso
(g)

0.59 €

1 Disponibile 4 giorni 34.540.1

0.59 €

1 Disponibile 4 giorni 34.550.3

0.59 €

1 Disponibile 4 giorni 34.560.4

0.59 €

1 Disponibile 4 giorni 45.540.3

0.59 €

1 Disponibile 4 giorni 45.560.6

0.59 €

1 Disponibile 4 giorni 45.580.9

0.69 €

1 Disponibile 4 giorni 5750.7

0.77 €

1 Disponibile 4 giorni 5781.1

0.77 €

1 Disponibile 4 giorni 6850.7

0.77 €

1 Disponibile 4 giorni 6860.9

0.82 €

1 Disponibile 4 giorni 68101.7

0.82 €

1 Disponibile 4 giorni 79101.8

0.80 €

1 Disponibile 4 giorni 81061.2

0.80 €

1 Disponibile 4 giorni 81081.7

0.84 €

1 Disponibile 4 giorni 810102.1

0.84 €

1 Disponibile 4 giorni 911102.2

0.84 €

1 Disponibile 4 giorni 101261.9

0.84 €

1 Disponibile 4 giorni 101282

0.84 €

1 Disponibile 4 giorni 1012102.5

1.05 €

1 Disponibile 4 giorni 1012122.9

1.16 €

1 Disponibile 4 giorni 1012153.8

1.36 €

1 Disponibile 4 giorni 1012205.3

1.03 €

1 Disponibile 4 giorni 121461.7

1.05 €

1 Disponibile 4 giorni 121482

1.05 €

1 Disponibile 4 giorni 1214103

1.16 €

1 Disponibile 4 giorni 1214123.7

1.22 €

1 Disponibile 4 giorni 1214154.7

1.35 €

1 Disponibile 4 giorni 1214206.1

1.24 €

1 Disponibile 4 giorni 1416103.6

1.51 €

1 Disponibile 4 giorni 1416207.1

1.24 €

1 Disponibile 4 giorni 1517103.8

1.34 €

1 Disponibile 4 giorni 1517124.5

1.50 €

1 Disponibile 4 giorni 1517155.7

1.59 €

1 Disponibile 4 giorni 1517207.6

1.40 €

1 Disponibile 4 giorni 1618104.6

1.40 €

1 Disponibile 4 giorni 1618156.1

1.59 €

1 Disponibile 4 giorni 1618208.1

1.98 €

1 Disponibile 4 giorni 16182510.1

1.77 €

1 Disponibile 4 giorni 1820208.9

1.62 €

1 Disponibile 4 giorni 2023108.8

1.61 €

1 Disponibile 4 giorni 2023128.8

1.69 €

1 Disponibile 4 giorni 20231511.6

1.90 €

1 Disponibile 4 giorni 20232015.1

2.70 €

1 Disponibile 4 giorni 20233023

2.16 €

1 Disponibile 4 giorni 22252016.6

3.25 €

1 Disponibile 4 giorni 24272523.8

2.31 €

1 Disponibile 4 giorni 25281514.2

2.97 €

1 Disponibile 4 giorni 25282010

2.94 €

1 Disponibile 4 giorni 25282523.9

3.36 €

1 Disponibile 4 giorni 25283028.4

3.71 €

1 Disponibile 4 giorni 25284037.3

2.27 €

1 Disponibile 4 giorni 26301515.6

3.02 €

1 Disponibile 4 giorni 26302026.1

3.69 €

1 Disponibile 4 giorni 26303039

3.25 €

1 Disponibile 4 giorni 28322028.8

3.60 €

1 Disponibile 4 giorni 30322539

2.79 €

1 Disponibile 4 giorni 30341217.5

2.81 €

1 Disponibile 4 giorni 30341522.9

3.56 €

1 Disponibile 4 giorni 30342030.9

3.66 €

1 Disponibile 4 giorni 30343046.1

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Placcato a stagno / rivestito in PTFE

Supporto tecnico