Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno d1 (mm) | Diametro esterno d2 (mm) | d3 (mm) | Lunghezza b1 (mm) | b2 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3 | 6 | 9 | 4 | 1.5 | 0.92 | |
2.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3 | 6 | 9 | 6 | 1.5 | 1.31 | |
2.07 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3 | 6 | 9 | 10 | 1.5 | 1.77 | |
2.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 1.79 | |
3.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2.86 | |
4.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | 8 | 12 | 12 | 2 | 3.87 | |
2.13 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 10 | 14 | 6 | 2 | 3.03 | |
2.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 10 | 14 | 10 | 2 | 4.38 | |
2.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 10 | 14 | 16 | 2 | 6.4 | |
2.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 12 | 16 | 8 | 2 | 4.53 | |
2.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 12 | 16 | 12 | 2 | 6.22 | |
2.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 12 | 16 | 16 | 2 | 7.91 | |
3.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 9 | 14 | 19 | 6 | 2.5 | 5.8 | |
4.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 9 | 14 | 19 | 10 | 2.5 | 8.22 | |
5.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 9 | 14 | 19 | 14 | 2.5 | 10.64 | |
2.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 13 | 16 | 10 | 1.5 | 9.08 | |
2.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 13 | 16 | 16 | 1.5 | 6.5 | |
2.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 13 | 16 | 20 | 1.5 | 7.95 | |
2.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 14 | 18 | 10 | 2 | 6.4 | |
3.39 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 14 | 18 | 15 | 2 | 8.92 | |
4.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 14 | 18 | 20 | 2 | 11.45 | |
3.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 15 | 20 | 10 | 3 | 9.34 | |
5.40 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 15 | 20 | 16 | 3 | 13.29 | |
4.56 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 16 | 22 | 10 | 3 | 11.8 | |
5.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 16 | 22 | 16 | 3 | 16.72 | |
2.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 15 | 18 | 12 | 1.5 | 5.89 | |
2.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 15 | 18 | 16 | 1.5 | 7.6 | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 17 | 22 | 20 | 2.5 | 18.33 | |
2.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 17 | 22 | 12 | 3 | 11.71 | |
3.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 17 | 22 | 16 | 2.5 | 14.77 | |
3.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 18 | 24 | 12 | 3 | 15.34 | |
6.74 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 18 | 24 | 20 | 3 | 22.91 | |
3.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 18 | 22 | 14 | 2 | 11.1 | |
6.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 18 | 22 | 22 | 2 | 16.5 | |
6.87 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 20 | 25 | 14 | 3 | 18.58 | |
11.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 20 | 25 | 25 | 3 | 30.39 | |
9.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 15 | 3 | 17.36 | |
13.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 20 | 3 | 21.97 | |
4.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 20 | 24 | 16 | 2 | 13.96 | |
4.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 20 | 24 | 20 | 2 | 17.17 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 22 | 28 | 25 | 3 | 34.71 | |
6.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 22 | 28 | 16 | 3 | 23.95 | |
6.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 22 | 28 | 20 | 3 | 28.63 | |
4.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 22 | 26 | 18 | 2 | 17.1 | |
6.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 22 | 26 | 22 | 2 | 20.54 | |
7.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 22 | 26 | 28 | 2 | 25.59 | |
8.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 24 | 30 | 18 | 3 | 28.97 | |
4.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 24 | 28 | 16 | 2 | 17.03 | |
5.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 24 | 28 | 20 | 2 | 20.7 | |
8.56 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 26 | 32 | 15 | 3 | 21.77 | |
5.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 26 | 32 | 16 | 3 | 28.94 | |
6.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 26 | 32 | 20 | 3 | 34.45 | |
7.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 26 | 32 | 25 | 3 | 41.69 | |
11.07 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 26 | 32 | 32 | 3 | 51.94 | |
10.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 28 | 35 | 20 | 4 | 49.67 | |
14.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 28 | 35 | 25 | 4 | 59.79 | |
17.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 28 | 35 | 30 | 4 | 69.90 | |
7.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22 | 28 | 33 | 15 | 4 | 30.10 | |
11.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22 | 28 | 33 | 25 | 4 | 45.86 | |
7.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 30 | 35 | 20 | 2.5 | 33.2 |
Loading...
Materiale | Bronzo sinterizzato | Superficie | Olio imbevuto |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno d1(mm)
Diametro esterno d2(mm)
d3(mm)
Lunghezza b1(mm)
b2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali