Boccole flangiate, Scanalate, Autolubrificanti

Boccole flangiate, Scanalate, Autolubrificanti
  • Sconto volumi elevati
Boccola della flangia del cuscinetto a strisciamento in lamiera d’acciaio con strato di bronzo multiporoso e superficie di scorrimento da composto di piombo PTFE. Particolarmente adatto per il funzionamento senza lubrificazione, per carichi elevati e temperature estreme.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62410304
62410404
62410505
62410606
62410806
62410808
62411008
62411012
62411215
62411415
62411512
62411520
62411620
62411812
62412012
62412220
62412525
62413030
62413520
62413540
62414040
62415040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)
DB
(mm)
Peso
(g)

0.74 €

1 Disponibile 4 giorni 34.5570.3

0.74 €

1 Disponibile 4 giorni 45.55.690.5

0.77 €

1 Disponibile 4 giorni 576100.9

0.92 €

1 Disponibile 4 giorni 687121.4

1.12 €

1 Disponibile 4 giorni 8105.5151.9

1.35 €

1 Disponibile 4 giorni 8109.5152.3

1.35 €

1 Disponibile 4 giorni 10129182.9

1.65 €

1 Disponibile 4 giorni 101212184

2.17 €

1 Disponibile 4 giorni 121417205.6

2.39 €

1 Disponibile 4 giorni 141617226.2

2.21 €

1 Disponibile 4 giorni 151712235

2.21 €

1 Disponibile 4 giorni 151717238.5

2.59 €

1 Disponibile 4 giorni 161817249.1

2.90 €

1 Disponibile 4 giorni 182012266.6

2.90 €

1 Disponibile 4 giorni 202311.53013.7

3.54 €

1 Disponibile 4 giorni 222521.53221

4.02 €

1 Disponibile 4 giorni 252826.53527.3

6.08 €

1 Disponibile 4 giorni 3034304253.3

6.91 €

1 Disponibile 4 giorni 3539264746

6.78 €

1 Disponibile 4 giorni 3539404781.4

7.44 €

1 Disponibile 4 giorni 4044265392

10.79 €

1 Disponibile 4 giorni 50552260145.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Placcato a stagno / rivestito in PTFE

Supporto tecnico