Boccole flangiate BBP, Pressofuso in poliammide 6.6

Boccole flangiate BBP, Pressofuso in poliammide 6.6
  • Sconto volumi elevati
Boccola della flangia del cuscinetto a strisciamento da termoplastica a basso costo. Basso attrito: Particolarmente adatto per applicazioni più semplici a temperature normali.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62380600
62380800
62380900
62381100
62381200
62381300
62381500
62381600
62381900
62382500
62382600
62382700
62383200
62383300
62383400
62383500
62383600
62383700
62384000
62384100
62384200
62384300
62384600
62384800
62385000
62385100
62385200
62385400
62385500
62385600
62386200
62386300
62386400
62386800
62386900
62387400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d1
(mm)
Indennità meno d1
(mm)
Più franchigia d1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
Indennità d2
(mm)
d3
(mm)
Lunghezza b1
(mm)
b2
(mm)
Peso
(g)

1.55 €

1 Disponibile 4 giorni 60.060.1100.11581.50.8

1.55 €

1 Disponibile 4 giorni 80.060.1120.116620.8

1.86 €

1 Disponibile 4 giorni 80.060.1140.1201021.7

1.54 €

1 Disponibile 4 giorni 100.080.12120.116620.6

1.69 €

1 Disponibile 4 giorni 100.080.12140.1201021.3

1.92 €

1 Disponibile 4 giorni 100.080.12160.12201021.8

1.67 €

1 Disponibile 4 giorni 120.10.14140.1201021

1.86 €

1 Disponibile 4 giorni 120.10.14160.12201021.5

2.09 €

1 Disponibile 4 giorni 140.110.17200.12302422.8

1.96 €

1 Disponibile 4 giorni 160.130.19200.12281522.8

2.00 €

1 Disponibile 4 giorni 160.130.19220.14301524

3.58 €

1 Disponibile 4 giorni 160.130.19240.14301525

1.90 €

1 Disponibile 4 giorni 200.160.23240.14301523

1.96 €

1 Disponibile 4 giorni 200.160.23250.14301523.5

1.96 €

1 Disponibile 4 giorni 200.160.23260.14301223.5

3.62 €

1 Disponibile 4 giorni 200.160.23260.14321524.5

2.17 €

1 Disponibile 4 giorni 200.160.23260.14322035.8

2.50 €

1 Disponibile 4 giorni 200.160.23300.15362039.7

2.15 €

1 Disponibile 4 giorni 250.180.25300.15362036

3.93 €

1 Disponibile 4 giorni 250.180.25320.15402038.5

2.27 €

1 Disponibile 4 giorni 250.180.25350.184520312.7

4.77 €

1 Disponibile 4 giorni 250.180.25350.184530418.5

3.93 €

1 Disponibile 4 giorni 280.20.28320.15403048

4.85 €

1 Disponibile 4 giorni 280.20.28380.184830420

3.75 €

1 Disponibile 4 giorni 300.210.3320.15403045

4.33 €

1 Disponibile 4 giorni 300.210.3350.184530411.5

2.74 €

1 Disponibile 4 giorni 300.210.3380.184830417

3.93 €

1 Disponibile 4 giorni 320.220.32350.18453048.5

5.06 €

1 Disponibile 4 giorni 320.220.32380.184830418.5

4.77 €

1 Disponibile 4 giorni 320.220.32400.185030419

2.97 €

1 Disponibile 4 giorni 400.240.36440.25440516.5

6.10 €

1 Disponibile 4 giorni 400.240.36480.25840530

6.45 €

1 Disponibile 4 giorni 400.240.36500.26040536

6.26 €

1 Disponibile 4 giorni 500.30.43560.227050534.5

7.25 €

1 Disponibile 4 giorni 500.30.43600.227050552

8.90 €

1 Disponibile 4 giorni 600.340.48700.248060574

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica (fino a 80°C, pressione superficiale 18 N/mm²) Superficie Vuoto

Supporto tecnico