Cuscinetti a strisciamento flangiati, Termoplastico EP22TM

Cuscinetti a strisciamento flangiati, Termoplastico EP22<sup>TM</sup>
  • Sconto volumi elevati
Boccola flangia del cuscinetto a strisciamento realizzata in termoplastica con elevata precisione dimensionale. Basso attrito: Particolarmente adatto per il funzionamento a secco e per l’uso a temperature da molto basse a medie. Colore: bianco.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62730805
62730807
62730810
62731007
62731009
62731012
62731015
62731017
62731207
62731209
62731212
62731215
62731217
62731220
62731412
62731417
62731509
62731512
62731517
62731520
62731612
62731617
62731812
62731817
62732011
62732016
62732021
62732511
62732516
62732521
62733016
62733026
62733040
62734016
62734026
62734050
62735026
62735060
62736050
62736070
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d1
(mm)
Indennità meno d1
(mm)
Più franchigia d1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
d3
(mm)
Lunghezza b1
(mm)
b2
(mm)
r
(mm)
Peso
(g)

2.21 €

1 Disponibile 4 giorni 80.0250.08310155.51.00.30.4

2.43 €

1 Disponibile 4 giorni 80.0250.08310157.51.00.30.5

2.50 €

1 Disponibile 4 giorni 80.0250.0831015101.00.30.5

2.57 €

1 Disponibile 4 giorni 100.0250.083121871.00.30.6

2.59 €

1 Disponibile 4 giorni 100.0250.083121891.00.30.7

2.63 €

1 Disponibile 4 giorni 100.0250.0831218121.00.30.8

2.69 €

1 Disponibile 4 giorni 100.0250.0831218151.00.31

2.78 €

1 Disponibile 4 giorni 100.0250.0831218171.00.31.1

2.88 €

1 Disponibile 4 giorni 120.0320.102142071.00.30.6

3.15 €

1 Disponibile 4 giorni 120.0320.102142091.00.30.8

3.28 €

1 Disponibile 4 giorni 120.0320.1021420121.00.31.2

3.35 €

1 Disponibile 4 giorni 120.0320.1021420151.00.31.3

3.38 €

1 Disponibile 4 giorni 120.0320.1021420171.00.31.4

3.46 €

1 Disponibile 4 giorni 120.0320.1021420201.00.31.5

3.21 €

1 Disponibile 4 giorni 140.0320.1021622121.00.30.9

3.35 €

1 Disponibile 4 giorni 140.0320.1021622171.00.31.5

3.21 €

1 Disponibile 4 giorni 150.0320.102172391.00.31

3.33 €

1 Disponibile 4 giorni 150.0320.1021723121.00.31.2

3.46 €

1 Disponibile 4 giorni 150.0320.1021723171.00.31.5

3.63 €

1 Disponibile 4 giorni 150.0320.1021723201.00.31.8

3.48 €

1 Disponibile 4 giorni 160.0320.1021824121.00.51.3

3.58 €

1 Disponibile 4 giorni 160.0320.1021824171.00.31.7

3.60 €

1 Disponibile 4 giorni 180.0320.1022026121.00.51.4

3.69 €

1 Disponibile 4 giorni 180.0320.1022026171.00.32.1

3.71 €

1 Disponibile 4 giorni 200.0400.124233011.51.50.52.4

3.92 €

1 Disponibile 4 giorni 200.0400.124233016.51.50.53.2

4.17 €

1 Disponibile 4 giorni 200.0400.124233021.51.50.53.9

3.82 €

1 Disponibile 4 giorni 250.0400.124283511.51.50.52.9

4.28 €

1 Disponibile 4 giorni 250.0400.124283516.51.50.53.9

4.32 €

1 Disponibile 4 giorni 250.0400.124283521.51.50.54.9

4.39 €

1 Disponibile 4 giorni 300.0400.12434421620.56.4

5.00 €

1 Disponibile 4 giorni 300.0400.12434422620.59.5

5.45 €

1 Disponibile 4 giorni 300.0400.12434424020.513.9

5.85 €

1 Disponibile 4 giorni 400.0500.15044521620.58.4

6.83 €

1 Disponibile 4 giorni 400.0500.15044522620.512.4

9.05 €

1 Disponibile 4 giorni 400.0500.15044525020.522.2

11.69 €

1 Disponibile 4 giorni 500.0500.15055632620.518.8

14.63 €

1 Disponibile 4 giorni 500.0500.15055636020.540.4

17.24 €

1 Disponibile 4 giorni 600.0500.15065735020.540.5

19.18 €

1 Disponibile 4 giorni 600.0500.15065737020.555.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica (fino a 170°C, pressione superficiale 50 N/mm²) Superficie Vuoto

Supporto tecnico