Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo, Acciaio, Finitura in ossido nero

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo, Acciaio, Finitura in ossido nero
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio C45, finitura in ossido nero, vite in acciaio 12.9.

Caratteristiche: Non danneggia l’albero, forza di bloccaggio più forte rispetto agli anelli di serraggio, distribuzione uniforme delle forze di serraggio, facile regolazione, fori levigati di precisione.
Le filettature delle viti DIN 912 sono coperte da uno strato di poliammide.

Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62310300
62310400
62310500
62310600
62310700
62310800
62310900
62311000
62311100
62311200
62311300
62311400
62311500
62311600
62311700
62311800
62311900
62312000
62312100
62312200
62312300
62312400
62312500
62312600
62312800
62313000
62313200
62313400
62313500
62313600
62313800
62314000
62314200
62314500
62314800
62315000
62315500
62316000
62316500
62317000
62317500
62318000
62319000
62320000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza Diametro esterno max. sopra la testa della vite R
(mm)
Bulloni DIN 912 Peso
(g)

5.02 €

1 Disponibile 4 giorni 316920.7M 3 x 811

3.75 €

1 Disponibile 4 giorni 416920.7M 3 x 811

3.59 €

1 Disponibile 4 giorni 516920.7M 3 x 810

3.48 €

1 Disponibile 4 giorni 616920.7M 3 x 810

3.83 €

1 Disponibile 4 giorni 718922.4M 3 x 813

3.83 €

1 Disponibile 4 giorni 818922.4M 3 x 812

4.05 €

1 Disponibile 4 giorni 924926M 3 x 823

4.05 €

1 Disponibile 4 giorni 1024926M 3 x 822

4.20 €

1 Disponibile 4 giorni 11281131.8M 4 x 1239

4.27 €

1 Disponibile 4 giorni 12281131.8M 4 x 1238

4.62 €

1 Disponibile 4 giorni 13301133.9M 4 x 1243

5.10 €

1 Disponibile 4 giorni 14301133.9M 4 x 1242

5.58 €

1 Disponibile 4 giorni 15341339.4M 5 x 1465

5.37 €

1 Disponibile 4 giorni 16341339.4M 5 x 1463

5.37 €

1 Disponibile 4 giorni 17361341.2M 5 x 1472

5.91 €

1 Disponibile 4 giorni 18361341.2M 5 x 1469

6.03 €

1 Disponibile 4 giorni 19401546.4M 6 x 16100

6.78 €

1 Disponibile 4 giorni 20401546.4M 6 x 1697

6.76 €

1 Disponibile 4 giorni 21421548.1M 6 x 16107

6.67 €

1 Disponibile 4 giorni 22421548.1M 6 x 16103

7.76 €

1 Disponibile 4 giorni 23451550.8M 6 x 16122

8.02 €

1 Disponibile 4 giorni 24451550.8M 6 x 16117

6.87 €

1 Disponibile 4 giorni 25451550.8M 6 x 16114

8.30 €

1 Disponibile 4 giorni 26481553.7M 6 x 18133

8.51 €

1 Disponibile 4 giorni 28481553.7M 6 x 18123

9.46 €

1 Disponibile 4 giorni 30541558.6M 6 x 18163

10.31 €

1 Disponibile 4 giorni 32541558.6M 6 x 18156

12.76 €

1 Disponibile 4 giorni 34571561.6M 6 x 18174

10.75 €

1 Disponibile 4 giorni 35571561.6M 6 x 18171

11.50 €

1 Disponibile 4 giorni 36571561.6M 6 x 18163

12.14 €

1 Disponibile 4 giorni 38601565M 6 x 18178

11.81 €

1 Disponibile 4 giorni 40601565M 6 x 18163

20.32 €

1 Disponibile 4 giorni 42731979.4M 8 x 25367

20.37 €

1 Disponibile 4 giorni 45731979.4M 8 x 25344

23.44 €

1 Disponibile 4 giorni 48781984.2M 8 x 25392

24.10 €

1 Disponibile 4 giorni 50781984.2M 8 x 25370

25.31 €

1 Disponibile 4 giorni 55821988.8M 8 x 25380

26.58 €

1 Disponibile 4 giorni 60881994M 8 x 25425

27.92 €

1 Disponibile 4 giorni 65931999.8M 8 x 25450

29.28 €

1 Disponibile 4 giorni 709819104.5M 8 x 25480

30.75 €

1 Disponibile 4 giorni 7510319109.1M 8 x 25510

32.31 €

1 Disponibile 4 giorni 8010819113.8M 8 x 25535

96.88 €

1 Disponibile 4 giorni 9013032138.1M 12 x 301730

106.30 €

1 Disponibile 4 giorni 10014032147.6M 12 x 301890

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Finitura in ossido nero Materiale Acciaio (C45)

Supporto tecnico