Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | DIN ISO N. | Passo (mm/pollici) | Diametro esterno da (mm) | Diametro del cerchio del passo d (mm) | Larghezza dente A (mm) | Larghezza pignone A1 (mm) | Larghezza del fianco del dente C (mm) | Foro B (mm) | Diametro esterno dell’inserto ND (mm) | Larghezza dell’inserto B1 (mm) | Larghezza totale L (mm) | Coefficiente di carico (dyn.) (kN) | Coefficiente di carico statico (kN) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.79 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 23 | 05 B-1 | 8 mm | 62.2 | 58.75 | 2.8 | 7.0 | 0.8 | 16 +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 7.5 | 4.5 | 125 | |
18.13 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 21 | 06 B-1 | 3/8 x 7/32" | 68.0 | 63.91 | 5.3 | 7.0 | 1.0 | 16 +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 7.5 | 4.5 | 145 | |
17.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 06 B-1 | 3/8 x 7/32" | 64.3 | 60.89 | 5.3 | 7.0 | 1.0 | 16 +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 7.5 | 4.5 | 135 | |
21.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 081 | 1/2 x 1/8" | 78.9 | 73.14 | 3.0 | 7.0 | 1.3 | 16 +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 7.5 | 4.5 | 170 | |
21.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 083 | 1/2 x 3/16" | 78.9 | 73.14 | 4.5 | 7.0 | 1.3 | 16 +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 7.5 | 4.5 | 195 | |
20.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 083 | 1/2 x 3/16" | 70.9 | 65.10 | 4.5 | 7.0 | 1.3 | 16 +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 7.5 | 4.5 | 169 | |
19.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 08 B-1 | 1/2 x 5/16" | 77.8 | 73.14 | 7.2 | 7.2 | 1.3 | 16 +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 7.5 | 4.5 | 210 | |
18.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 08 B-1 | 1/2 x 5/16" | 61.8 | 57.07 | 7.2 | 7.2 | 1.3 | 16 +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 7.5 | 4.5 | 117 | |
18.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 08 B-1 | 1/2 x 5/16" | 65.5 | 61.09 | 7.2 | 7.2 | 1.3 | 16 +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 7.5 | 4.5 | 145 | |
18.99 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 08 B-1 | 1/2 x 5/16" | 69.5 | 65.10 | 7.2 | 7.2 | 1.3 | 16 +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 7.5 | 4.5 | 163 | |
21.34 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 08 B-1 | 1/2 x 5/16" | 85.8 | 81.19 | 7.2 | 7.2 | 1.3 | 16 +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 7.5 | 4.5 | 265 | |
22.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 21 | 08 B-1 | 1/2 x 5/16" | 89.7 | 85.22 | 7.2 | 7.2 | 1.3 | 16 +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 7.5 | 4.5 | 289 | |
20.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 17 | 10 B-1 | 5/8 x 3/8" | 93.0 | 86.39 | 9.1 | 9.1 | 1.6 | 16 +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 7.5 | 4.5 | 355 | |
17.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 10 B-1 | 5/8 x 3/8" | 73.0 | 66.32 | 9.1 | 9.1 | 1.6 | 16 +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 7.5 | 4.5 | 215 | |
18.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 10 B-1 | 5/8 x 3/8" | 78.0 | 71.34 | 9.1 | 9.1 | 1.6 | 16 +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 7.5 | 4.5 | 245 | |
19.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 10 B-1 | 5/8 x 3/8" | 83.0 | 76.36 | 9.1 | 9.1 | 1.6 | 16 +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 7.5 | 4.5 | 285 | |
20.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 10 B-1 | 5/8 x 3/8" | 88.0 | 81.37 | 9.1 | 9.1 | 1.6 | 16 +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 7.5 | 4.5 | 325 | |
24.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 10 B-1 | 5/8 x 3/8" | 98.3 | 91.42 | 9.1 | 9.1 | 1.6 | 16 +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 7.5 | 4.5 | 405 | |
28.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 21 | 10 B-1 | 5/8 x 3/8" | 113.4 | 106.52 | 9.1 | 9.1 | 1.6 | 16 +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 7.5 | 4.5 | 565 | |
21.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16" | 99.8 | 91.63 | 11.1 | 11.1 | 2.0 | 16 +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 7.5 | 4.5 | 470 | |
17.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16" | 81.5 | 73.61 | 11.1 | 11.1 | 2.0 | 16 +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 7.5 | 4.5 | 280 | |
18.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16" | 87.5 | 79.59 | 11.1 | 11.1 | 2.0 | 16 +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 7.5 | 4.5 | 340 | |
23.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16" | 105.5 | 97.65 | 11.1 | 11.1 | 2.0 | 16 +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 7.5 | 4.5 | 540 | |
33.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 16 B-1 | 1" x 17,02 mm | 109.0 | 98.14 | 16.2 | 16.2 | 2.5 | 20 +0 / -0,01 | 47 | 14 | 17.7 | 10.1 | 6.3 | 705 | |
38.41 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 16 B-1 | 1" x 17,02 mm | 133.0 | 122.17 | 16.2 | 16.2 | 2.5 | 20 +0 / -0,01 | 47 | 14 | 17.7 | 10.1 | 6.3 | 1185 | |
43.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 17 | 16 B-1 | 1" x 17,02 mm | 149.0 | 138.22 | 16.2 | 16.2 | 2.5 | 20 +0 / -0,01 | 47 | 14 | 17.7 | 10.1 | 6.3 | 1545 | |
60.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 20 B-1 | 1 1/4 x 3/4" | 147.8 | 132.65 | 18.5 | 18.5 | 3.5 | 25 +0 / -0,01 | 52 | 15 | 21.0 | 11.0 | 7.1 | 1610 |
Loading...
Materiale | Acciaio (C45) / Acciaio per cuscinetti volventi | Superficie | Finitura in ossido nero | Numero di fili | 1 |
---|
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
DIN ISO N.
Passo (mm/pollici)
Diametro esterno da(mm)
Diametro del cerchio del passo d(mm)
Larghezza dente A(mm)
Larghezza pignone A1(mm)
Larghezza del fianco del dente C(mm)
Foro B(mm)
Diametro esterno dell’inserto ND(mm)
Larghezza dell’inserto B1(mm)
Larghezza totale L(mm)
Coefficiente di carico (dyn.)(kN)
Coefficiente di carico statico(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali