Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto con Filettatura, Acciaio inox

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto con Filettatura, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303), viti in acciaio inox A2-70.

Le filettature delle viti DIN 912 sono coperte da uno strato di poliammide.
Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Velocità massima: 4.000 min-1.
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62399604
62399605
62399606
62399608
62399610
62399612
62399616
62399620
62399624
62399630
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. Larghezza Passo filettatura
(mm)
Rmax.
(mm)
Bulloni DIN 912 Dimensione della filettatura G
(mm)
Peso
(g)

17.63 €

1 Disponibile 4 giorni 1690.720.7M 3 x 8M 410

17.63 €

1 Disponibile 4 giorni 1690.820.7M 3 x 8M 511

17.63 €

1 Disponibile 4 giorni 1691.020.7M 3 x 8M 611

18.78 €

1 Disponibile 4 giorni 1891.2522.4M 3 x 8M 812

20.44 €

1 Disponibile 4 giorni 2491.526.0M 3 x 8M 1022

22.13 €

1 Disponibile 4 giorni 28111.7531.8M 4 x 12M 1239

25.19 €

1 Disponibile 4 giorni 34132.039.4M 5 x 14M 1663

30.75 €

1 Disponibile 4 giorni 40152.546.4M 6 x 16M 2097

32.93 €

1 Disponibile 4 giorni 45153.050.8M 6 x 16M 24117

39.15 €

1 Disponibile 4 giorni 54153.558.6M 6 x 18M 30163

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Senza trattamento superficie Materiale Acciaio inox (1.4305)

Supporto tecnico