Boccole di perforazione cilindriche DIN 179 A

Boccole di perforazione cilindriche DIN 179 A
  • Sconto volumi elevati
Materiale: 1.0718. Temprato e lavorato con precisione in base alla tolleranza interna ed esterna.
Boccole per trapano cilindrico simili al vecchio standard DIN 179 A. Durezza: 62±2 HRC (700-800 HV10).
Foro arrotondato sul bordo.
Foro di montaggio: tolleranza H7.
Altre dimensioni e design su richiesta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
622200606
622200706
622200806
622200906
622200909
62220106
62220109
622201106
622201109
622201206
622201209
622201306
622201309
622201406
622201409
622201506
622201509
622201606
622201609
622201706
622201709
622201806
622201809
622201906
622201909
62220206
62220209
622202106
622202109
622202206
622202209
622202306
622202309
622202406
622202409
622202506
622202509
622202606
622202609
622202708
622202712
622202716
622202808
622202812
622202816
622202908
622202912
622202916
62220308
62220312
62220316
622203108
622203112
622203116
622203208
622203212
622203216
622203308
622203312
622203316
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza l1
(mm)
Peso
(g)

18.02 €

1 Disponibile 4 giorni 0.6360.32

13.07 €

1 Disponibile 4 giorni 0.7360.31

13.07 €

1 Disponibile 4 giorni 0.8360.31

9.42 €

1 Disponibile 4 giorni 0.9360.30

11.26 €

1 Disponibile 4 giorni 0.9390.45

9.42 €

1 Disponibile 4 giorni 1360.30

11.26 €

1 Disponibile 4 giorni 1390.44

6.45 €

1 Disponibile 4 giorni 1.1460.55

7.72 €

1 Disponibile 4 giorni 1.1490.82

6.45 €

1 Disponibile 4 giorni 1.2460.54

7.72 €

1 Disponibile 4 giorni 1.2490.81

6.45 €

1 Disponibile 4 giorni 1.3460.53

7.72 €

1 Disponibile 4 giorni 1.3490.79

6.45 €

1 Disponibile 4 giorni 1.4460.52

7.72 €

1 Disponibile 4 giorni 1.4490.78

6.45 €

1 Disponibile 4 giorni 1.5460.51

7.72 €

1 Disponibile 4 giorni 1.5490.76

6.45 €

1 Disponibile 4 giorni 1.6460.50

7.72 €

1 Disponibile 4 giorni 1.6490.75

6.45 €

1 Disponibile 4 giorni 1.7460.48

7.72 €

1 Disponibile 4 giorni 1.7490.73

6.45 €

1 Disponibile 4 giorni 1.8460.47

7.72 €

1 Disponibile 4 giorni 1.8490.71

3.21 €

1 Disponibile 4 giorni 1.9560.79

3.48 €

1 Disponibile 4 giorni 1.9591.19

3.20 €

1 Disponibile 4 giorni 2560.78

3.47 €

1 Disponibile 4 giorni 2591.17

3.20 €

1 Disponibile 4 giorni 2.1560.76

3.47 €

1 Disponibile 4 giorni 2.1591.14

3.21 €

1 Disponibile 4 giorni 2.2560.75

3.48 €

1 Disponibile 4 giorni 2.2591.12

3.21 €

1 Disponibile 4 giorni 2.3560.73

3.48 €

1 Disponibile 4 giorni 2.3591.09

3.21 €

1 Disponibile 4 giorni 2.4560.71

3.48 €

1 Disponibile 4 giorni 2.4591.07

3.20 €

1 Disponibile 4 giorni 2.5560.69

3.47 €

1 Disponibile 4 giorni 2.5591.04

3.21 €

1 Disponibile 4 giorni 2.6560.67

3.48 €

1 Disponibile 4 giorni 2.6591.01

2.98 €

1 Disponibile 4 giorni 2.7681.42

3.62 €

1 Disponibile 4 giorni 2.76122.12

5.52 €

1 Disponibile 4 giorni 2.76162.83

2.98 €

1 Disponibile 4 giorni 2.8681.39

3.62 €

1 Disponibile 4 giorni 2.86122.08

5.52 €

1 Disponibile 4 giorni 2.86162.78

2.98 €

1 Disponibile 4 giorni 2.9681.36

3.62 €

1 Disponibile 4 giorni 2.96122.04

5.52 €

1 Disponibile 4 giorni 2.96162.72

2.97 €

1 Disponibile 4 giorni 3681.33

3.60 €

1 Disponibile 4 giorni 36122.00

5.52 €

1 Disponibile 4 giorni 36162.66

2.97 €

1 Disponibile 4 giorni 3.1681.30

3.60 €

1 Disponibile 4 giorni 3.16121.95

5.52 €

1 Disponibile 4 giorni 3.16162.60

2.98 €

1 Disponibile 4 giorni 3.2681.27

3.62 €

1 Disponibile 4 giorni 3.26121.91

5.52 €

1 Disponibile 4 giorni 3.26162.54

2.97 €

1 Disponibile 4 giorni 3.3681.24

3.60 €

1 Disponibile 4 giorni 3.36121.86

5.52 €

1 Disponibile 4 giorni 3.36162.48

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio (temprato) Trattamento superficie Non fornito

Supporto tecnico