Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto con Filettatura, Acciaio

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto con Filettatura, Acciaio
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio C45, finitura in ossido nero, viti in acciaio 12.9.

Le filettature delle viti DIN 912 sono coperte da uno strato di poliammide.
Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Velocità massima: 4.000 min-1.
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62360400
62360500
62360600
62360800
62361000
62361200
62361600
62362000
62362400
62363000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. Larghezza Passo filettatura
(mm)
Rmax.
(mm)
Bulloni DIN 912 Dimensione della filettatura G
(mm)
Peso
(g)

6.26 €

1 Disponibile 4 giorni 1690.720.7M 3 x 8M 410

6.26 €

1 Disponibile 4 giorni 1690.820.7M 3 x 8M 511

6.26 €

1 Disponibile 4 giorni 1691.020.7M 3 x 8M 611

6.80 €

1 Disponibile 4 giorni 1891.2522.4M 3 x 8M 812

6.83 €

1 Disponibile 4 giorni 2491.526.0M 3 x 8M 1022

7.41 €

1 Disponibile 4 giorni 28111.7531.8M 4 x 12M 1239

8.57 €

1 Disponibile 4 giorni 34132.039.4M 5 x 14M 1663

10.96 €

1 Disponibile 4 giorni 40152.546.4M 6 x 16M 2097

14.23 €

1 Disponibile 4 giorni 45153.050.8M 6 x 16M 24117

18.93 €

1 Disponibile 4 giorni 54153.558.6M 6 x 18M 30163

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Finitura in ossido nero Materiale Acciaio (C45)

Supporto tecnico