Boccole di foratura flangiate cilindriche DIN 172 A

Boccole di foratura flangiate cilindriche DIN 172 A
  • Sconto volumi elevati
Materiale: 1.0718. Temprato e lavorato con precisione in base alla tolleranza interna ed esterna.
Boccole di foratura flangiate cilindriche simili al vecchio standard DIN 172, Design A. Durezza: 62±2 HRC (700-800 HV10).
Foro arrotondato sul lato della flangia.
Foro di montaggio: tolleranza H7.
Altre dimensioni e design su richiesta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
622100606
622100706
622100806
622100906
622100909
62210106
62210109
622101106
622101109
622101206
622101209
622101306
622101309
622101406
622101409
622101506
622101509
622101606
622101609
622101706
622101709
622101806
622101809
622101906
622101909
62210206
62210209
622102106
622102109
622102206
622102209
622102306
622102309
622102406
622102409
622102506
622102509
622102606
622102609
622102708
622102712
622102716
622102808
622102812
622102816
622102908
622102912
622102916
62210308
62210312
62210316
622103108
622103112
622103116
622103208
622103212
622103216
622103308
622103312
622103316
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza l1
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
Peso
(g)

22.67 €

1 Disponibile 4 giorni 0.636620.65

17.24 €

1 Disponibile 4 giorni 0.736620.65

17.24 €

1 Disponibile 4 giorni 0.836620.64

13.10 €

1 Disponibile 4 giorni 0.936620.64

15.01 €

1 Disponibile 4 giorni 0.939620.79

13.10 €

1 Disponibile 4 giorni 136620.63

15.01 €

1 Disponibile 4 giorni 139620.78

8.92 €

1 Disponibile 4 giorni 1.146720.95

10.26 €

1 Disponibile 4 giorni 1.149721.23

8.92 €

1 Disponibile 4 giorni 1.246720.95

10.26 €

1 Disponibile 4 giorni 1.249721.21

8.92 €

1 Disponibile 4 giorni 1.346720.94

10.26 €

1 Disponibile 4 giorni 1.349721.20

8.92 €

1 Disponibile 4 giorni 1.446720.93

10.26 €

1 Disponibile 4 giorni 1.449721.19

8.92 €

1 Disponibile 4 giorni 1.546720.92

10.26 €

1 Disponibile 4 giorni 1.549721.17

8.92 €

1 Disponibile 4 giorni 1.646720.90

10.26 €

1 Disponibile 4 giorni 1.649721.15

8.92 €

1 Disponibile 4 giorni 1.746720.89

10.26 €

1 Disponibile 4 giorni 1.749721.13

8.92 €

1 Disponibile 4 giorni 1.846720.88

10.26 €

1 Disponibile 4 giorni 1.849721.11

3.87 €

1 Disponibile 4 giorni 1.956821.27

4.73 €

1 Disponibile 4 giorni 1.959821.67

3.87 €

1 Disponibile 4 giorni 256821.26

4.71 €

1 Disponibile 4 giorni 259821.65

3.87 €

1 Disponibile 4 giorni 2.156821.24

4.71 €

1 Disponibile 4 giorni 2.159821.62

3.87 €

1 Disponibile 4 giorni 2.256821.23

4.73 €

1 Disponibile 4 giorni 2.259821.60

3.87 €

1 Disponibile 4 giorni 2.356821.21

4.73 €

1 Disponibile 4 giorni 2.359821.57

4.73 €

1 Disponibile 4 giorni 2.456821.19

4.73 €

1 Disponibile 4 giorni 2.459821.55

4.73 €

1 Disponibile 4 giorni 2.556821.17

4.73 €

1 Disponibile 4 giorni 2.559821.52

4.73 €

1 Disponibile 4 giorni 2.656821.16

4.73 €

1 Disponibile 4 giorni 2.659821.49

3.93 €

1 Disponibile 4 giorni 2.76892.52.11

4.41 €

1 Disponibile 4 giorni 2.761292.52.82

7.47 €

1 Disponibile 4 giorni 2.761692.53.53

3.93 €

1 Disponibile 4 giorni 2.86892.52.08

4.41 €

1 Disponibile 4 giorni 2.861292.52.78

7.47 €

1 Disponibile 4 giorni 2.861692.53.47

3.93 €

1 Disponibile 4 giorni 2.96892.52.05

4.41 €

1 Disponibile 4 giorni 2.961292.52.73

7.47 €

1 Disponibile 4 giorni 2.961692.53.42

3.92 €

1 Disponibile 4 giorni 36892.52.03

4.41 €

1 Disponibile 4 giorni 361292.52.69

7.43 €

1 Disponibile 4 giorni 361692.53.36

3.92 €

1 Disponibile 4 giorni 3.16892.52.00

4.41 €

1 Disponibile 4 giorni 3.161292.52.65

7.43 €

1 Disponibile 4 giorni 3.161692.53.30

3.93 €

1 Disponibile 4 giorni 3.26892.51.96

4.41 €

1 Disponibile 4 giorni 3.261292.52.60

7.47 €

1 Disponibile 4 giorni 3.261692.53.23

3.92 €

1 Disponibile 4 giorni 3.36892.51.93

4.41 €

1 Disponibile 4 giorni 3.361292.52.55

7.43 €

1 Disponibile 4 giorni 3.361692.53.17

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio (temprato) Trattamento superficie Non fornito

Supporto tecnico