Motori a ingranaggi piccoli CRO, 230 V, Versione A

Motori a ingranaggi piccoli CRO, 230 V, Versione A
  • Sconto volumi elevati
Motore: Per il motore sincrono da 230 V, 50 Hz per entrambe le direzioni di rotazione (vedere la panoramica dei dati del motore).
Cambio: Ingranaggi cilindrici, a denti dritti realizzati in plastica.
Temperatura ambiente: da -5 a +70°C
Condensatore: Incluso nella consegna.
Versione A: monofase, fino a 50 Ncm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
43020000
43020001
43020002
43020003
43020006
43020008
43020009
43020010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Velocità di uscita
(min-1)
Coppia di uscita (circa)
(Ncm)

191.66 €

1 Disponibile 4 giorni 6012

191.66 €

1 Disponibile 4 giorni 3020

191.66 €

1 Disponibile 4 giorni 1540

191.66 €

1 Disponibile 4 giorni 1050

191.66 €

1 Disponibile 4 giorni 550

191.66 €

1 Disponibile 4 giorni 3.1250

191.66 €

1 Disponibile 4 giorni 250

191.66 €

1 Disponibile 4 giorni 150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Peso(kg) 0.25

Supporto tecnico