Motori a ingranaggi piccoli CRO, 230 V, Versione B

Motori a ingranaggi piccoli CRO, 230 V, Versione B
  • Sconto volumi elevati
Motore: Per il motore sincrono da 230 V, 50 Hz per entrambe le direzioni di rotazione (vedere la panoramica dei dati del motore).
Cambio: Ingranaggi cilindrici, a denti dritti realizzati in plastica.
Temperatura ambiente: da -5 a +70°C
Condensatore: Incluso nella consegna.
Versione B: a due fasi, fino a 200 Ncm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
43020500
43020501
43020502
43020504
43020513
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Velocità di uscita
(min-1)
Coppia di uscita (circa)
(Ncm)

260.42 €

1 Disponibile 4 giorni 1535

260.42 €

1 Disponibile 4 giorni 7.585

260.42 €

1 Disponibile 4 giorni 5125

260.42 €

1 Disponibile 4 giorni 0.25200

260.42 €

1 Disponibile 4 giorni 1.13200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Peso(kg) 0.32

Supporto tecnico