Pignoni a doppio filamento ZRF, denti Temprato, ISO 10 B-2

Pignoni a doppio filamento ZRF, denti Temprato, ISO 10 B-2
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio C45.
Pronti per l'installazione, per vari Diametro dell'albero.
Denti fresati e Temprato a induzione (circa HRC 50), foro personalizzato H7 - parametro Superficie R a 1,6, Chiave di accesso secondo DIN 6885/1 posizionata sotto la punta del dente, 2 filettature per Viti di fissaggio, Uno posizionata per la Chiave di accesso per chiavetta, Uno a gradini di 90°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
12681120
12681125
12681130
12681220
12681225
12681230
12681320
12681325
12681330
12681420
12681425
12681430
12681520
12681525
12681530
12681535
12681620
12681625
12681630
12681635
12681720
12681725
12681730
12681735
12681820
12681825
12681830
12681835
12681840
12681920
12681925
12681930
12681935
12681940
12682020
12682025
12682030
12682035
12682040
12682120
12682125
12682130
12682135
12682140
12682220
12682225
12682230
12682320
12682325
12682330
12682335
12682340
12682420
12682425
12682430
12682525
12682530
12682535
12682540
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Teeth
(T)
Alesaggio H7
(mm)
Versione Diametro esterno da
(mm)
Diametro del cerchio del passo d
(mm)
Diametro del mozzo ND
(mm)
Larghezza della canalina K H9
(mm)
Profondità della Chiave di accesso T 2
(mm)
Misura filettatura M Peso
(kg)

42.27 €

1 Disponibile 4 giorni 1120A63.056.343762.8M 50.427

42.27 €

1 Disponibile 4 giorni 1125B63.056.344283.3M 60.401

42.27 €

1 Disponibile 4 giorni 1130B63.056.344583.3M 60.346

45.31 €

1 Disponibile 4 giorni 1220A68.061.344262.8M 50.555

45.31 €

1 Disponibile 4 giorni 1225A68.061.344483.3M 60.510

45.31 €

1 Disponibile 4 giorni 1230B68.061.344983.3M 60.473

48.91 €

1 Disponibile 4 giorni 1320A73.066.324762.8M 50.695

48.91 €

1 Disponibile 4 giorni 1325A73.066.324783.3M 60.629

48.91 €

1 Disponibile 4 giorni 1330A73.066.324983.3M 60.577

51.89 €

1 Disponibile 4 giorni 1420A78.071.345262.8M 50.849

51.89 €

1 Disponibile 4 giorni 1425A78.071.345283.3M 60.783

51.89 €

1 Disponibile 4 giorni 1430A78.071.345283.3M 60.709

56.27 €

1 Disponibile 4 giorni 1520A83.076.365762.8M 51.021

56.27 €

1 Disponibile 4 giorni 1525A83.076.365783.3M 60.954

56.27 €

1 Disponibile 4 giorni 1530A83.076.365783.3M 60.878

56.27 €

1 Disponibile 4 giorni 1535A83.076.3657103.3M 80.784

60.51 €

1 Disponibile 4 giorni 1620A88.081.376062.8M 51.170

60.51 €

1 Disponibile 4 giorni 1625A88.081.376083.3M 61.11

60.51 €

1 Disponibile 4 giorni 1630A88.081.376083.3M 61.030

60.51 €

1 Disponibile 4 giorni 1635A88.081.3760103.3M 80.940

64.54 €

1 Disponibile 4 giorni 1720A93.086.396062.8M 51.290

64.54 €

1 Disponibile 4 giorni 1725A93.086.396083.3M 61.230

64.54 €

1 Disponibile 4 giorni 1730A93.086.396083.3M 61.150

64.54 €

1 Disponibile 4 giorni 1735A93.086.3960103.3M 81.06

68.65 €

1 Disponibile 4 giorni 1820A98.391.427062.8M 51.580

68.65 €

1 Disponibile 4 giorni 1825A98.391.427083.3M 61.510

68.65 €

1 Disponibile 4 giorni 1830A98.391.427083.3M 61.44

68.65 €

1 Disponibile 4 giorni 1835A98.391.4270103.3M 81.340

68.65 €

1 Disponibile 4 giorni 1840A98.391.4270123.3M 101.230

72.89 €

1 Disponibile 4 giorni 1920A103.396.457062.8M 51.710

72.89 €

1 Disponibile 4 giorni 1925A103.396.457083.3M 61.65

72.89 €

1 Disponibile 4 giorni 1930A103.396.457083.3M 61.570

72.89 €

1 Disponibile 4 giorni 1935A103.396.4570103.3M 81.480

72.89 €

1 Disponibile 4 giorni 1940A103.396.4570123.3M 101.370

76.77 €

1 Disponibile 4 giorni 2020A108.4101.497562.8M 51.940

76.77 €

1 Disponibile 4 giorni 2025A108.4101.497583.3M 61.88

76.77 €

1 Disponibile 4 giorni 2030A108.4101.497583.3M 61.800

76.77 €

1 Disponibile 4 giorni 2035A108.4101.4975103.3M 81.710

76.77 €

1 Disponibile 4 giorni 2040A108.4101.4975123.3M 101.600

78.29 €

1 Disponibile 4 giorni 2120A113.4106.527562.8M 52.100

78.29 €

1 Disponibile 4 giorni 2125A113.4106.527583.3M 62.030

78.29 €

1 Disponibile 4 giorni 2130A113.4106.527583.3M 61.950

78.29 €

1 Disponibile 4 giorni 2135A113.4106.5275103.3M 81.860

78.29 €

1 Disponibile 4 giorni 2140A113.4106.5275123.3M 101.750

81.14 €

1 Disponibile 4 giorni 2220A118.0111.558062.8M 52.350

81.14 €

1 Disponibile 4 giorni 2225A118.0111.558083.3M 62.280

81.14 €

1 Disponibile 4 giorni 2230A118.0111.558083.3M 62.210

87.32 €

1 Disponibile 4 giorni 2320A123.4116.588062.8M 52.520

87.32 €

1 Disponibile 4 giorni 2325A123.4116.588083.3M 62.450

87.32 €

1 Disponibile 4 giorni 2330A123.4116.588083.3M 62.370

87.32 €

1 Disponibile 4 giorni 2335A123.4116.5880103.3M 82.280

87.32 €

1 Disponibile 4 giorni 2340A123.4116.5880123.3M 102.170

83.88 €

1 Disponibile 4 giorni 2420A128.3121.628062.8M 52.690

83.88 €

1 Disponibile 4 giorni 2425A128.3121.628083.3M 62.630

83.88 €

1 Disponibile 4 giorni 2430A128.3121.628083.3M 62.550

91.17 €

1 Disponibile 4 giorni 2525A134.0126.668083.3M 62.810

91.17 €

1 Disponibile 4 giorni 2530A134.0126.668083.3M 62.740

91.17 €

1 Disponibile 4 giorni 2535A134.0126.6680103.3M 82.64

91.17 €

1 Disponibile 4 giorni 2540A134.0126.6680123.3M 102.530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio (C45) Surface Treatment Non in dotazione Numero di fili 2
Tipo temprato Centro Uno DIN ISO N. 10 B-2
Lunghezza totale L(mm) 45

Supporto tecnico