Viti a spalla della presa di corrente simili a ISO 7379, Acciaio

Viti a spalla della presa di corrente simili a ISO 7379, Acciaio
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Forza dell’acciaio 12,9, finitura parzialmente in ossido nero.
Viti con cilindro di adattamento di precisione per uso multiplo.
Queste viti presentano le consuete differenze rispetto alla norma ISO 7379, come è comune sul mercato.

Nota:
Queste viti presentano le consuete differenze rispetto alla norma ISO 7379, come è comune sul mercato:
- ø 4 mm e ø 5 mm non sono inclusi nella norma ISO.
- ø 6 mm invece di ISO ø 6,5 mm.
- ø 12 mm invece di ISO ø 13 mm.
- ø 24 mm invece di ISO ø 25 mm.
- La concentricità 2 IT 13 e 2 IT 10 può variare.
- La versione in acciaio inox non è inclusa nella norma ISO. A causa del materiale, la forza è inferiore.

Coppia di fissaggio:
A causa delle piccole aree di contatto e degli incassi, la coppia di serraggio è molto inferiore alla coppia di un bullone standard con forza 12,9 della stessa dimensione della filettatura. Inoltre, è necessario considerare la forza delle aree di contatto delle parti corrispondenti.
* Con la vite 12,9, l’altezza della testa è di 8 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
619704004
619704005
619704006
619704008
619704010
619704012
619704016
619704020
619704025
619704030
619705005
619705006
619705008
619705010
619705012
619705016
619705020
619705025
619705030
619705040
619706010
619706012
619706016
619706020
619706025
619706030
619706035
619706040
619706045
619706050
619706055
619706060
619706065
619706070
619706080
619708016
619708020
619708025
619708030
619708035
619708040
619708045
619708050
619708055
619708060
619708065
619708070
619708080
619708090
619708100
619710016
619710020
619710025
619710030
619710035
619710040
619710045
619710050
619710055
619710060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) dsf9
(mm)
l+0,25
(mm)
Diametro della superficie adattata b
(mm)
Diametro della testa dK
(mm)
k
(mm)
Dimensione della chiave s
(mm)
Peso
(g)

2.67 €

1 Disponibile 4 giorni M 34477321.4

2.85 €

1 Disponibile 4 giorni M 34577321.5

3.56 €

1 Disponibile 4 giorni M 34677321.6

3.19 €

1 Disponibile 4 giorni M 34877321.8

3.32 €

1 Disponibile 4 giorni M 341077322

3.74 €

1 Disponibile 4 giorni M 341277322.2

3.60 €

1 Disponibile 4 giorni M 341677322.6

3.85 €

1 Disponibile 4 giorni M 342077323.0

4.02 €

1 Disponibile 4 giorni M 342577323.5

4.44 €

1 Disponibile 4 giorni M 343077323.9

2.32 €

1 Disponibile 4 giorni M 4558942.52.6

2.77 €

1 Disponibile 4 giorni M 4568942.52.8

3.36 €

1 Disponibile 4 giorni M 4588942.53.1

3.52 €

1 Disponibile 4 giorni M 45108942.53.4

3.71 €

1 Disponibile 4 giorni M 45128942.53.7

3.90 €

1 Disponibile 4 giorni M 45168942.54.3

4.16 €

1 Disponibile 4 giorni M 45208942.54.9

4.41 €

1 Disponibile 4 giorni M 45258942.55.7

4.67 €

1 Disponibile 4 giorni M 45308942.56.5

5.35 €

1 Disponibile 4 giorni M 45408942.58.0

0.85 €

1 Disponibile 4 giorni M 56109.5104.535.3

0.82 €

1 Disponibile 4 giorni M 56129.5104.535.8

0.86 €

1 Disponibile 4 giorni M 56169.5104.536.7

0.96 €

1 Disponibile 4 giorni M 56209.5104.537.5

1.03 €

1 Disponibile 4 giorni M 56259.5104.538.7

1.08 €

1 Disponibile 4 giorni M 56309.5104.539.8

1.12 €

1 Disponibile 4 giorni M 56359.5104.5311.0

1.16 €

1 Disponibile 4 giorni M 56409.5104.5312

1.24 €

1 Disponibile 4 giorni M 56459.5104.5313

1.35 €

1 Disponibile 4 giorni M 56509.5104.5314

1.40 €

1 Disponibile 4 giorni M 56559.5104.5315.0

1.47 €

1 Disponibile 4 giorni M 56609.5104.5316

1.53 €

1 Disponibile 4 giorni M 56659.5104.5318

1.58 €

1 Disponibile 4 giorni M 56709.5104.5319.0

1.70 €

1 Disponibile 4 giorni M 56809.5104.5321.0

0.89 €

1 Disponibile 4 giorni M 681611135.5413

1.09 €

1 Disponibile 4 giorni M 682011135.5414

1.17 €

1 Disponibile 4 giorni M 682511135.5416

1.23 €

1 Disponibile 4 giorni M 683011135.5418

1.28 €

1 Disponibile 4 giorni M 683511135.5420.0

1.22 €

1 Disponibile 4 giorni M 684011135.5422

1.35 €

1 Disponibile 4 giorni M 684511135.5424.0

1.55 €

1 Disponibile 4 giorni M 685011135.5426

1.62 €

1 Disponibile 4 giorni M 685511135.5428

1.70 €

1 Disponibile 4 giorni M 686011135.5430

1.78 €

1 Disponibile 4 giorni M 686511135.5432.0

1.88 €

1 Disponibile 4 giorni M 687011135.5434.0

1.84 €

1 Disponibile 4 giorni M 688011135.5438.0

2.11 €

1 Disponibile 4 giorni M 689011135.5442.0

2.31 €

1 Disponibile 4 giorni M 6810011135.5446.0

1.27 €

1 Disponibile 4 giorni M 8101613167522

1.35 €

1 Disponibile 4 giorni M 8102013167525

1.47 €

1 Disponibile 4 giorni M 8102513167528

1.53 €

1 Disponibile 4 giorni M 8103013167531

1.61 €

1 Disponibile 4 giorni M 8103513167534.0

1.71 €

1 Disponibile 4 giorni M 8104013167537

1.78 €

1 Disponibile 4 giorni M 8104513167540.0

1.85 €

1 Disponibile 4 giorni M 8105013167543

1.88 €

1 Disponibile 4 giorni M 8105513167546.0

1.96 €

1 Disponibile 4 giorni M 8106013167549

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie Finitura parzialmente in ossido nero Classe di resistenza (acciaio) 12.9

Supporto tecnico