Viti di ricambio per Boccole coniche

Viti di ricambio per Boccole coniche
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio.
Fornitura: Una vite. Ordinare la quantità secondo necessità.
Le boccole coniche hanno due o (dalla taglia 3525) tre viti, a seconda della dimensione della boccola. Filettatura BSW (Whitworth), con esagono metrico.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62250199
62250399
62250599
62250699
62250799
62251099
62251299
62251599
62251699
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Adatto per il tipo di boccola di serraggio - da Adatto per il tipo di boccola di serraggio - a Dimensione della chiave SW
(mm)
Tolleranza (dimensione della chiave)
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Tolleranza (Diametro esterno)
(mm)
Passo filettatura
(mm)
Tolleranza (Passo della filettatura)
(mm)
Lunghezza
(mm)
Tolleranza (Lunghezza)
(mm)
Dimensione (in pollici) Coppia di serraggio
(Nm)
Peso
(g)

0.72 €

1 Disponibile 4 giorni 1008110830.156.35-0,21.270+/-0,212.7+/-0,35BSW 1/4 x 1/25.61.9

1.36 €

1 Disponibile 4 giorni 1210161550.29.53-0,21.587+/-0,215.88+/-0,35BSW 3/8 x 5/8205.2

1.50 €

1 Disponibile 4 giorni 2012201760.211.11-0,21.814+/-0,222.23+/-0,5BSW 7/16 x 7/83011

2.23 €

1 Disponibile 4 giorni 2517252560.212.7-0,22.117+/-0,212.7+/-0,35BSW 1/2 x 15016.4

4.43 €

1 Disponibile 4 giorni 3020303080.2215.88-0,22.309+/-0,231.75+/-0,7BSW 5/8 x 1 1/49033.2

4.29 €

1 Disponibile 4 giorni 35253535100.2712.7-0,22.117+/-0,238.1+/-0,7BSW 1/2 x 1 1/211249.7

3.59 €

1 Disponibile 4 giorni 40304040120.2715.88-0,252.309+/-0,2544.45+/-1,0BSW 5/8 x 1 3/417089

6.87 €

1 Disponibile 4 giorni 4545-140.2719.05-0,252.540+/-0,2550.8+/-1,0BSW 3/4 x 2190147

11.27 €

1 Disponibile 4 giorni 5050-140.2722.23-0,252.822+/-0,2557.15+/-1,0BSW 7/8 x 2 1/4270227

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Vuoto

Supporto tecnico