Boccole a distanza per Rulli di tensionamento / Tenditori TS

Boccole a distanza per Rulli di tensionamento / Tenditori TS
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio, zincato.
Come parte di ricambio o come boccola di distanza aggiuntiva per il montaggio su due lati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
14080505
14080807
14081009
14081212
14081224
14082010
14082015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(mm)
Diametro interno dB
(mm)
Lunghezza LB
(mm)
Peso
(g)

0.39 €

1 Disponibile 4 giorni 10552.3

0.66 €

1 Disponibile 4 giorni 13874.5

0.78 €

1 Disponibile 4 giorni 1710910.5

1.20 €

1 Disponibile 4 giorni 20121218.9

2.42 €

1 Disponibile 4 giorni 20122437.9

2.03 €

1 Disponibile 4 giorni 30201030.8

2.98 €

1 Disponibile 4 giorni 30201546.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Pulegge/tenditori Componenti correlati Superficie Zincato

Supporto tecnico