Trasmissione angolare OW2, Rapporto 1:1, con Ruote dentate coniche in polichetone

Trasmissione angolare OW2, Rapporto 1:1, con Ruote dentate coniche in polichetone
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento realizzato in zinco pressofuso ZnAI4Cu1.
Alberi realizzati in acciaio inox 1.4301 (AISI 304), smontabili.
Ruote dentate coniche in resina di polichetone, stampate a iniezione.
· Trasmissione a ingranaggi angolari a basso costo, rapporto 1:1, 6 dimensioni.
· Adatto per coppie inferiori e a uso intermittente.
· Alberi che funzionano direttamente nel materiale dell’alloggiamento autolubrificante.
· Facile da montare e senza manutenzione.
Polichetone: Minor attrito, durata molto maggiore. Maggiore sicurezza contro la rottura dei denti.
Angolo dell’albero = 90°. Intervallo di temperatura da - 20°C. a +100°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41035610
41035615
41035620
41035625
41035630
41035635
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
dh9
(mm)
D
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
HGes
(mm)
HM
(mm)
LE
(mm)
LW
(mm)
r
(mm)
s
(mm)
T
(mm)
Modulo Coppia max. MD
(Ncm)
Peso
(g)

42.38 €

1 Disponibile 4 giorni 5123219.418.810501564.8418.760

48.94 €

1 Disponibile 4 giorni 8184528.428.215702095.841.530180

52.30 €

1 Disponibile 4 giorni 1022553537.52090301176277320

59.02 €

1 Disponibile 4 giorni 1225654146.8251053512.5972.5152480

67.07 €

1 Disponibile 4 giorni 15307547.556.2301204015983263760

71.27 €

1 Disponibile 4 giorni 1833855465.73513545161193.54621080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

N. di denti 16/16

Supporto tecnico