Adattatori per Boccole coniche

Adattatori per Boccole coniche
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Ghisa grigia GG25.
Mozzo per fissare un pignone o parti simili con una boccola conica a basso prezzo su un albero. Il pignone deve avere un foro centrale ø da (tolleranza consigliata: H8) e una scanalatura speciale. Quindi, la boccola conica può essere inserita nell’adattatore ed entrambe le parti possono essere inserite nella ruota. La boccola conica, il pignone e la chiave devono essere ordinati separatamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
14090160
14090162
14090164
14090165
14090167
14090169
14090171
14090173
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per boccola di serraggio [Type] Diametro esterno da
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
Sezione trasversale della chiave b x h
(mm)
Profondità della scanalatura (adattatore) t1
(mm)
Profondità della scanalatura (mozzo) t2
(mm)
Diametro minimo del mozzo per acciaio DNmin
(mm)
Diametro minimo del mozzo per ghisa DNmin
(mm)
Peso
(kg)

7.07 €

1 Disponibile 4 giorni 100845225 x 52.52.860750.1

9.14 €

1 Disponibile 4 giorni 121060256 x 63.03.3851050.11

9.72 €

1 Disponibile 4 giorni 1610702510 x 84.04.3951150.24

13.01 €

1 Disponibile 4 giorni 1615703810 x 84.04.3951150.38

24.68 €

1 Disponibile 4 giorni 25171054516 x 104.06.31301501.00

53.08 €

1 Disponibile 4 giorni 30301307620 x 125.07.41601902.59

92.41 €

1 Disponibile 4 giorni 35351609022 x 125.07.42002405.36

134.69 €

1 Disponibile 4 giorni 404018510224 x 125.07.42402908.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa grigia (GG25) Superficie Vuoto

Supporto tecnico