Mozzi imbullonati per Boccole coniche

Mozzi imbullonati per Boccole coniche
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Ghisa grigia GG25. Prodotto n. 14090147: da acciaio.
Mozzo per fissare una ruota a piastrina della catena o parti simili con una boccola conica a basso prezzo su un albero. La ruota deve avere un foro centrale ø D (tolleranza consigliata: H8) e fori per i bulloni di montaggio. La lunghezza del bullone dipende dalla larghezza della ruota. I bulloni e i dadi non sono inclusi. La ruota e la boccola conica devono essere ordinate separatamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
14090120
14090121
14090125
14090130
14090135
14090136
14090140
14090141
14090145
14090146
14090147
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Per boccola di serraggio [Type] Diametro esterno da
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
Diametro dell’area di montaggio D-0,05
(mm)
Diametro del mozzo C
(mm)
Larghezza del mozzo B1
(mm)
Larghezza della flangia da B2
(mm)
Diametro del cerchio del foro dei fori di montaggio DB
(mm)
Quantità di fori N°
(mm)
Diametro foro B
(mm)
Distanza angolare per ogni foro
(°)
Peso
(kg)

14.46 €

1 Disponibile 4 giorni Ghisa grigia (GG25)12101202580709.07.510067.560°0.90

22.77 €

1 Disponibile 4 giorni Ghisa grigia (GG25)12101802590759.256.513567.560°1.55

17.48 €

1 Disponibile 4 giorni Ghisa grigia (GG25)16101302590809.07.511067.560°1.00

32.37 €

1 Disponibile 4 giorni Ghisa grigia (GG25)1615200381108515.37.515067.560°2.45

24.30 €

1 Disponibile 4 giorni Ghisa grigia (GG25)2012145321159512.09.512569.560°1.50

52.95 €

1 Disponibile 4 giorni Ghisa grigia (GG25)20122703214011011.88.519069.560°4.4

41.78 €

1 Disponibile 4 giorni Ghisa grigia (GG25)25171854513011519.012.5155611.560°3.1

90.30 €

1 Disponibile 4 giorni Ghisa grigia (GG25)25173404517012517.89.5240811.545°7.9

63.52 €

1 Disponibile 4 giorni Ghisa grigia (GG25)30202205116514519.012.5190613.560°5.0

151.78 €

1 Disponibile 4 giorni Ghisa grigia (GG25)30204305122016018.813.5300813.545°16.5

183.02 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio30204855125016018.813.5340813.545°19.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie Vuoto Larghezza della superficie di assemblaggio B3(mm) 2.5

Supporto tecnico