Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno d (mm) | Diametro esterno D (mm) | L1 (mm) | Lunghezza L (mm) | L2 (mm) | Coppia trasmissibile T (Nm) | Forza assiale ammissibile Fax (kN) | Pressione superficiale dell’albero PW (N/mm2) | Pressione superficiale del mozzo PN (N/mm2) | Misura filettatura (mm) | Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA (Nm) | N. di bulloni (pz.) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | 16 | 10.5 | 11 | 13.5 | 6 | 2 | 150 | 55 | M 2,5 x 10 | 1.2 | 3 | 0.012 | |
25.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 16 | 10.5 | 11 | 13.5 | 9 | 3 | 188 | 69 | M 2,5 x 10 | 1.2 | 3 | 0.012 | |
25.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6.35 | 16 | 10.5 | 11 | 13.5 | 10 | 3 | 180 | 72 | M 2,5 x 10 | 1.2 | 3 | 0.012 | |
26.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 7 | 17 | 10.5 | 11 | 13.5 | 11 | 3 | 155 | 64 | M 2,5 x 10 | 1.2 | 3 | 0.013 | |
26.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 18 | 10.5 | 11 | 13.5 | 12 | 3 | 141 | 62 | M 2,5 x 10 | 1.2 | 3 | 0.015 | |
27.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 9 | 20 | 12.5 | 13 | 15.5 | 17 | 4 | 132 | 60 | M 2,5 x 12 | 1.2 | 4 | 0.02 | |
25.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 9.53 | 20 | 12.5 | 13 | 15.5 | 18 | 4 | 124 | 59 | M 2,5 x 12 | 1.2 | 4 | 0.02 | |
27.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 20 | 12.5 | 13 | 15.5 | 19 | 4 | 120 | 60 | M 2,5 x 12 | 1.2 | 4 | 0.019 | |
30.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 11 | 22 | 12.5 | 13 | 15.5 | 21 | 4 | 108 | 54 | M 2,5 x 12 | 1.2 | 4 | 0.024 | |
30.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 22 | 12.5 | 13 | 15.5 | 24 | 4 | 102 | 55 | M 2,5 x 12 | 1.2 | 4 | 0.022 | |
30.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12.7 | 23 | 12.5 | 13 | 15.5 | 24 | 4 | 102 | 55 | M 2,5 x 12 | 1.2 | 4 | 0.02 | |
34.41 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 26 | 16.5 | 17 | 20 | 40 | 6 | 94 | 50 | M 3 x 16 | 2.1 | 4 | 0.039 | |
37.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 28 | 16.5 | 17 | 20 | 44 | 6 | 93 | 50 | M 3 x 16 | 2.1 | 4 | 0.044 | |
39.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 32 | 16.5 | 17 | 21 | 86 | 10 | 158 | 79 | M 4 x 16 | 4.9 | 4 | 0.067 | |
42.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 17 | 35 | 20.5 | 21 | 25 | 88 | 10 | 116 | 56 | M 4 x 20 | 4.9 | 4 | 0.09 | |
42.40 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 35 | 20.5 | 21 | 25 | 94 | 11 | 110 | 57 | M 4 x 20 | 4.9 | 4 | 0.087 | |
42.40 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 19 | 35 | 20.5 | 21 | 25 | 99 | 11 | 104 | 56 | M 4 x 20 | 4.9 | 4 | 0.083 | |
45.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 38 | 20.5 | 21 | 26 | 179 | 17 | 169 | 89 | M 5 x 20 | 10 | 4 | 0.1 | |
51.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22 | 40 | 20.5 | 21 | 26 | 187 | 18 | 146 | 80 | M 5 x 20 | 10 | 4 | 0.11 | |
59.79 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 24 | 47 | 25 | 26 | 32 | 290 | 24 | 155 | 79 | M 6 x 25 | 17 | 4 | 0.2 | |
58.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 47 | 25 | 26 | 32 | 300 | 24 | 147 | 78 | M 6 x 25 | 17 | 4 | 0.19 | |
60.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25.4 | 47 | 25 | 26 | 32 | 310 | 24 | 145 | 79 | M 6 x 25 | 17 | 4 | 0.18 | |
68.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 28 | 50 | 25 | 26 | 32 | 480 | 34 | 186 | 105 | M 6 x 25 | 17 | 6 | 0.22 | |
87.74 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 55 | 25 | 26 | 32 | 510 | 34 | 174 | 95 | M 6 x 25 | 17 | 6 | 0.27 | |
74.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 55 | 25 | 26 | 32 | 600 | 38 | 181 | 105 | M 6 x 25 | 17 | 6 | 0.25 | |
87.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 60 | 30 | 31 | 37 | 820 | 47 | 172 | 100 | M 6 x 30 | 17 | 8 | 0.36 | |
101.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 65 | 30 | 31 | 37 | 880 | 47 | 157 | 92 | M 6 x 30 | 17 | 8 | 0.43 | |
97.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 65 | 30 | 31 | 37 | 1000 | 50 | 171 | 99 | M 6 x 30 | 17 | 8 | 0.4 | |
101.87 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 42 | 75 | 35 | 36 | 44 | 1410 | 67 | 177 | 99 | M 8 x 35 | 40 | 6 | 0.670 | |
101.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 75 | 35 | 36 | 44 | 1510 | 67 | 165 | 99 | M 8 x 35 | 40 | 6 | 0.63 | |
109.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 48 | 80 | 35 | 36 | 44 | 2150 | 86 | 206 | 123 | M 8 x 35 | 40 | 8 | 0.74 | |
127.70 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 80 | 35 | 36 | 44 | 2150 | 89 | 190 | 118 | M 8 x 35 | 40 | 8 | 0.7 | |
130.07 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 85 | 40 | 42 | 52 | 2772 | 110 | 270 | 174 | M 8 x 40 | 40 | 8 | 0.77 | |
133.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 90 | 40 | 42 | 52 | 3060 | 120 | 248 | 166 | M 8 x 40 | 40 | 8 | 0.820 | |
137.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 65 | 95 | 40 | 42 | 52 | 3645 | 120 | 253 | 174 | M 8 x 40 | 40 | 9 | 0.88 | |
142.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 70 | 110 | 45 | 48 | 58 | 5724 | 180 | 283 | 182 | M 10 x 45 | 80 | 8 | 1.590 | |
146.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 75 | 115 | 45 | 48 | 58 | 6210 | 180 | 268 | 129 | M 10 x 45 | 80 | 8 | 1.670 | |
150.73 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 120 | 50 | 54 | 65 | 6660 | 190 | 260 | 130 | M 10 x 50 | 80 | 8 | 1.76 | |
154.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 85 | 125 | 50 | 54 | 65 | 7560 | 190 | 273 | 123 | M 10 x 50 | 80 | 9 | 1.85 | |
159.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 130 | 55 | 58 | 70 | 8100 | 200 | 233 | 121 | M 10 x 55 | 80 | 9 | 1.940 | |
164.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 95 | 135 | 55 | 58 | 70 | 9900 | 230 | 271 | 140 | M 10 x 55 | 80 | 10 | 2.020 | |
169.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 145 | 55 | 58 | 70 | 11790 | 260 | 265 | 186 | M 12 x 55 | 145 | 8 | 2.9 |
Loading...
Centraggio | In dotazione | Materiale | Acciaio | Superficie | Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | BAR | Design (forma) | Cilindrico con diverse viti |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno d(mm)
Diametro esterno D(mm)
L1(mm)
Lunghezza L(mm)
L2(mm)
Coppia trasmissibile T(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN(N/mm2)
Misura filettatura(mm)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA(Nm)
N. di bulloni (pz.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali