Gruppi di bloccaggio BAR, con Rivestimento QPQ

Gruppi di bloccaggio BAR, con Rivestimento QPQ
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio.
· Per fissare un mozzo su un albero.
· Rivestito in QPQ: Elevata resistenza alla corrosione, maggiore resistenza alla fatica, principalmente sicura per gli alimenti (ulteriori informazioni sono riportate di seguito).
· Per coppie medie.
· Autocentrante
· Lieve offset assiale possibile durante il montaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61570500
61570600
61570635
61570800
61570900
61571000
61571100
61571200
61571400
61571500
61571600
61571700
61571800
61571900
61572000
61572200
61572500
61573000
61573500
61573800
61574000
61575000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
Lunghezza L
(mm)
L2
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Misura filettatura
(mm)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
N. di bulloni (pz.) Peso
(kg)

28.53 €

1 Disponibile 4 giorni 51610.51113.56215055M 2,5 x 101.230.012

28.55 €

1 Disponibile 4 giorni 61610.51113.59318469M 2,5 x 101.230.012

28.58 €

1 Disponibile 4 giorni 6.351610.51113.510318072M 2,5 x 101.230.012

30.27 €

1 Disponibile 4 giorni 81810.51113.512314162M 2,5 x 101.230.015

32.05 €

1 Disponibile 4 giorni 92012.51315.517413260M 2,5 x 121.240.02

31.97 €

1 Disponibile 4 giorni 102012.51315.519412060M 2,5 x 121.240.019

35.13 €

1 Disponibile 4 giorni 112212.51315.521410854M 2,5 x 121.240.024

35.14 €

1 Disponibile 4 giorni 122212.51315.524410255M 2,5 x 121.240.022

37.75 €

1 Disponibile 4 giorni 142616.517204069450M 3 x 162.140.039

40.69 €

1 Disponibile 4 giorni 152816.517204469350M 3 x 162.140.044

43.00 €

1 Disponibile 4 giorni 163216.51721861015879M 4 x 164.940.067

45.95 €

1 Disponibile 4 giorni 173520.52125881011656M 4 x 204.940.09

45.95 €

1 Disponibile 4 giorni 183520.52125941111057M 4 x 204.940.087

45.95 €

1 Disponibile 4 giorni 193520.52125991110456M 4 x 204.940.08

49.52 €

1 Disponibile 4 giorni 203820.521261791716989M 5 x 201040.1

55.50 €

1 Disponibile 4 giorni 224020.521261871814690M 5 x 201040.11

61.61 €

1 Disponibile 4 giorni 25472526323002414778M 6 x 251740.19

72.25 €

1 Disponibile 4 giorni 30552526325103217495M 6 x 251760.27

91.27 €

1 Disponibile 4 giorni 356030313782047172100M 6 x 301780.36

105.22 €

1 Disponibile 4 giorni 38653031378804715792M 6 x 301780.43

101.79 €

1 Disponibile 4 giorni 406530313710005017199M 6 x 301780.4

134.51 €

1 Disponibile 4 giorni 5080303644215089190118M 8 x 354080.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio In dotazione Materiale Acciaio Superficie Rivestimento in QPQ
Tipo BAR-QPQ Design (forma) Cilindrico con diverse viti

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico