Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno d (mm) | Diametro esterno D (mm) | L1 (mm) | Lunghezza L (mm) | L2 (mm) | Coppia trasmissibile T (Nm) | Forza assiale ammissibile Fax (kN) | Pressione superficiale dell’albero PW (N/mm2) | Pressione superficiale del mozzo PN (N/mm2) | Misura filettatura (mm) | Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA (Nm) | N. di bulloni (pz.) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 16 | 10.5 | 11 | 13.5 | 3 | 0.9 | 49 | 19 | M 2,5 x 10 | 0.5 | 3 | 0.012 | |
96.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 7 | 17 | 10.5 | 11 | 13.5 | 3 | 0.9 | 42 | 17 | M 2,5 x 10 | 0.5 | 3 | 0.013 | |
96.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 18 | 10.5 | 11 | 13.5 | 4 | 0.9 | 37 | 17 | M 2,5 x 10 | 0.5 | 3 | 0.015 | |
104.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 9 | 20 | 12.5 | 13 | 15.5 | 6 | 1.2 | 37 | 17 | M 2,5 x 12 | 0.5 | 4 | 0.02 | |
104.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 20 | 12.5 | 13 | 15.5 | 6 | 1.2 | 33 | 17 | M 2,5 x 12 | 0.5 | 4 | 0.019 | |
104.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 11 | 22 | 12.5 | 13 | 15.5 | 7 | 1.2 | 30 | 15 | M 2,5 x 12 | 0.5 | 4 | 0.024 | |
112.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 22 | 12.5 | 13 | 15.5 | 7 | 1.2 | 26 | 15 | M 2,5 x 12 | 0.5 | 4 | 0.022 | |
112.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 26 | 16.5 | 17 | 20 | 13 | 1.9 | 28 | 15 | M 3 x 16 | 0.9 | 4 | 0.039 | |
112.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 28 | 16.5 | 17 | 20 | 14 | 1.9 | 26 | 14 | M 3 x 16 | 0.9 | 4 | 0.044 | |
120.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 32 | 16.5 | 17 | 21 | 28 | 3.5 | 45 | 23 | M 4 x 16 | 2.2 | 4 | 0.066 | |
120.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 17 | 35 | 20.5 | 21 | 25 | 30 | 3.5 | 34 | 17 | M 4 x 20 | 2.2 | 4 | 0.092 | |
120.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 35 | 20.5 | 21 | 25 | 32 | 3.5 | 32 | 17 | M 4 x 20 | 2.2 | 4 | 0.087 | |
120.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 19 | 35 | 20.5 | 21 | 25 | 34 | 3.5 | 31 | 17 | M 4 x 20 | 2.2 | 4 | 0.084 | |
120.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 38 | 20.5 | 21 | 26 | 55 | 5.5 | 45 | 24 | M 5 x 20 | 4.2 | 4 | 0.1 | |
128.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22 | 40 | 20.5 | 21 | 26 | 61 | 5.5 | 41 | 23 | M 5 x 20 | 4.2 | 4 | 0.11 | |
128.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 24 | 47 | 25 | 21 | 32 | 96 | 8 | 44 | 23 | M 6 x 25 | 7.3 | 4 | 0.2 | |
136.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 47 | 25 | 26 | 32 | 100 | 8 | 43 | 23 | M 6 x 25 | 7.3 | 4 | 0.19 | |
144.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 28 | 50 | 25 | 26 | 32 | 210 | 15 | 57 | 32 | M 6 x 25 | 7.3 | 4 | 0.22 | |
160.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 55 | 25 | 26 | 32 | 220 | 15 | 54 | 29 | M 6 x 25 | 7.3 | 6 | 0.27 | |
168.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 55 | 25 | 26 | 32 | 240 | 15 | 50 | 29 | M 6 x 25 | 7.3 | 6 | 0.25 | |
176.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 60 | 30 | 31 | 37 | 350 | 20 | 55 | 32 | M 6 x 30 | 7.3 | 8 | 0.36 | |
176.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 65 | 30 | 31 | 37 | 380 | 20 | 51 | 29 | M 6 x 30 | 7.3 | 8 | 0.43 | |
192.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 65 | 30 | 31 | 37 | 400 | 20 | 48 | 29 | M 6 x 30 | 7.3 | 8 | 0.4 | |
193.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 80 | 35 | 36 | 44 | 860 | 36 | 76 | 47 | M 8 x 35 | 18 | 8 | 0.7 |
Loading...
Centraggio | In dotazione | Materiale | Acciaio inox (1.4401) | Superficie | Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | BAR acciaio inox | Design (forma) | Cilindrico con diverse viti |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno d(mm)
Diametro esterno D(mm)
L1(mm)
Lunghezza L(mm)
L2(mm)
Coppia trasmissibile T(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN(N/mm2)
Misura filettatura(mm)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA(Nm)
N. di bulloni (pz.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali