Gruppi di bloccaggio COM-A, con Rivestimento QPQ

Gruppi di bloccaggio COM-A, con Rivestimento QPQ
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio.
· Per fissare un mozzo (ad es., puleggia con cinghia a V o simile) su un albero.
· Rivestito in QPQ: Elevata resistenza alla corrosione, maggiore resistenza alla fatica, principalmente sicura per gli alimenti (ulteriori informazioni sono riportate di seguito).
· Per coppie medie elevate.
· Non autocentrante.
· Rilascio automatico al momento dello smontaggio.
· Nessun movimento assiale durante il montaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61577514
61577515
61577516
61577517
61577518
61577519
61577520
61577522
61577524
61577525
61577528
61577530
61577532
61577535
61577538
61577540
61577545
61577550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza L
(mm)
L2
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Bulloni (N. x dimensione) Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(kg)

20.26 €

1 Disponibile 4 giorni 14422026180262918 x M6 x 18150.18

20.26 €

1 Disponibile 4 giorni 15422026200272828 x M6 x 18150.18

20.67 €

1 Disponibile 4 giorni 16442026205262518 x M6 x 18150.18

20.67 €

1 Disponibile 4 giorni 17442026220262408 x M6 x 18150.18

21.17 €

1 Disponibile 4 giorni 18472026230251958 x M6 x 18150.22

21.17 €

1 Disponibile 4 giorni 19472026270282218 x M6 x 18150.22

21.51 €

1 Disponibile 4 giorni 20472026290282328 x M6 x 18150.22

20.29 €

1 Disponibile 4 giorni 22472026290302008 x M6 x 18150.21

21.71 €

1 Disponibile 4 giorni 24502026380322168 x M6 x 18150.21

22.18 €

1 Disponibile 4 giorni 25502026400332008 x M6 x 18150.23

23.56 €

1 Disponibile 4 giorni 285520265203620810 x M6 x 18150.27

22.61 €

1 Disponibile 4 giorni 305520265203718310 x M6 x 18150.26

24.71 €

1 Disponibile 4 giorni 326020266904320912 x M6 x 18150.28

24.71 €

1 Disponibile 4 giorni 356020267704419612 x M6 x 18150.3

27.15 €

1 Disponibile 4 giorni 386520269404920214 x M6 x 18150.33

28.28 €

1 Disponibile 4 giorni 406520269804919014 x M6 x 18150.32

29.51 €

1 Disponibile 4 giorni 4575243217007421612 x M8 x 22370.55

35.72 €

1 Disponibile 4 giorni 5080243218307519612 x M8 x 22370.56

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio Non fornito Materiale Acciaio Superficie Rivestimento in QPQ
Tipo COM-A QPQ Design (forma) Cilindrico con diverse viti

Supporto tecnico