Gruppi di bloccaggio COM-A, Inossidabili

Gruppi di bloccaggio COM-A, Inossidabili
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4401 (AISI 316).
· Per fissare un mozzo (ad es., puleggia con cinghia a V o simile) su un albero.
· Per coppie basse.
· Non autocentrante.
· Rilascio automatico al momento dello smontaggio.
· Nessun movimento assiale durante il montaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61599514
61599515
61599516
61599517
61599518
61599519
61599520
61599522
61599524
61599525
61599528
61599530
61599532
61599535
61599538
61599540
61599545
61599550
61599555
61599560
61599565
61599570
61599575
61599580
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza L
(mm)
L2
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Bulloni (N. x dimensione) Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(kg)

51.84 €

1 Disponibile 4 giorni 144220269514154518 x M680.18

51.84 €

1 Disponibile 4 giorni 154220269514148538 x M680.18

54.24 €

1 Disponibile 4 giorni 1644202610014135538 x M680.18

54.24 €

1 Disponibile 4 giorni 1744202610514125498 x M680.18

55.88 €

1 Disponibile 4 giorni 1847202611013102438 x M680.18

55.88 €

1 Disponibile 4 giorni 1947202613015119508 x M680.18

55.88 €

1 Disponibile 4 giorni 2047202616016124528 x M680.21

55.88 €

1 Disponibile 4 giorni 2247202618016107488 x M680.2

59.22 €

1 Disponibile 4 giorni 2450202621517114548 x M680.22

59.22 €

1 Disponibile 4 giorni 2550202623017108548 x M680.22

70.25 €

1 Disponibile 4 giorni 28552026300191105510 x M680.27

70.25 €

1 Disponibile 4 giorni 3055202633019975210 x M680.25

73.60 €

1 Disponibile 4 giorni 32602026420231126012 x M680.3

73.60 €

1 Disponibile 4 giorni 35602026520231046012 x M680.29

81.61 €

1 Disponibile 4 giorni 38652026650261076214 x M680.33

81.61 €

1 Disponibile 4 giorni 40652026700261016114 x M680.32

109.39 €

1 Disponibile 4 giorni 45752432750371056212 x M8180.53

118.07 €

1 Disponibile 4 giorni 50802432100036955712 x M8180.56

130.44 €

1 Disponibile 4 giorni 558524321400431066814 x M8180.65

139.17 €

1 Disponibile 4 giorni 60902432150045936114 x M8180.66

151.74 €

1 Disponibile 4 giorni 65952432180048986616 x M8180.72

225.42 €

1 Disponibile 4 giorni 7011028382200621096814 x M10351.27

241.80 €

1 Disponibile 4 giorni 751152838240068936014 x M10351.33

266.90 €

1 Disponibile 4 giorni 801202838260068936214 x M10351.35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio Non fornito Materiale Acciaio inox (1.4401) Superficie Vuoto
Tipo COM-A inossidabile Design (forma) Cilindrico con diverse viti

Supporto tecnico