Gruppi di bloccaggio COM-AS

Gruppi di bloccaggio COM-AS
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio.
· Per fissare un mozzo (ad es., puleggia con cinghia a V o simile) su un albero.
· Per coppie medie elevate. Come COM-A, ma con anelli scanalati.
· Non autocentrante.
· Rilascio automatico al momento dello smontaggio.
· Nessun movimento assiale durante il montaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61530014
61530015
61530016
61530017
61530018
61530019
61530020
61530022
61530024
61530025
61530028
61530030
61530032
61530035
61530038
61530040
61530042
61530045
61530048
61530050
61530055
61530060
61530065
61530070
61530075
61530080
61530085
61530090
61530095
61530100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
Lunghezza L
(mm)
L2
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Bulloni 12.9 (N. x dimensione) Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(kg)

12.73 €

1 Disponibile 4 giorni 1442172026190273001018 x M6150.18

12.73 €

1 Disponibile 4 giorni 1542172026210282911038 x M6150.18

13.10 €

1 Disponibile 4 giorni 1644172026215262591028 x M6150.18

13.10 €

1 Disponibile 4 giorni 174417202623027247958 x M6150.18

13.28 €

1 Disponibile 4 giorni 184717202625026200858 x M6150.22

13.28 €

1 Disponibile 4 giorni 194717202632033225988 x M6150.22

13.50 €

1 Disponibile 4 giorni 2047172026340332371038 x M6150.21

13.66 €

1 Disponibile 4 giorni 224717202634035204958 x M6150.21

14.30 €

1 Disponibile 4 giorni 2450172026450382201088 x M6150.23

14.30 €

1 Disponibile 4 giorni 2550172026470392041058 x M6150.23

15.88 €

1 Disponibile 4 giorni 28551720266104221210910 x M6150.27

16.20 €

1 Disponibile 4 giorni 30551720266104418710410 x M6150.26

18.01 €

1 Disponibile 4 giorni 32601720268105121311812 x M6150.3

18.01 €

1 Disponibile 4 giorni 35601720269105220011912 x M6150.3

19.66 €

1 Disponibile 4 giorni 386517202611105820612214 x M6150.35

19.58 €

1 Disponibile 4 giorni 406517202611605819412114 x M6150.32

25.27 €

1 Disponibile 4 giorni 427520243218408723813512 x M8370.57

25.20 €

1 Disponibile 4 giorni 457520243220008722013312 x M8370.55

27.18 €

1 Disponibile 4 giorni 488020243222008721812812 x M8370.6

27.18 €

1 Disponibile 4 giorni 508020243222008920012412 x M8370.56

29.70 €

1 Disponibile 4 giorni 5585202432290010522214714 x M8370.65

31.67 €

1 Disponibile 4 giorni 6090202432310010919613214 x M8370.66

35.44 €

1 Disponibile 4 giorni 6595202432380011720614316 x M8370.72

45.48 €

1 Disponibile 4 giorni 70110242838550014622214214 x M10701.27

49.46 €

1 Disponibile 4 giorni 75115242838570015918912514 x M10701.33

52.72 €

1 Disponibile 4 giorni 80120242838640016218913014 x M10701.35

60.84 €

1 Disponibile 4 giorni 85125242838740017219913716 x M10701.45

65.03 €

1 Disponibile 4 giorni 90130242838770017518213016 x M10701.55

70.09 €

1 Disponibile 4 giorni 95135242838920019519714118 x M10701.65

82.44 €

1 Disponibile 4 giorni 1001452633451130022119914214 x M121272.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio Non fornito Materiale Acciaio Superficie Vuoto
Tipo COM-AS Design (forma) Cilindrico con diverse viti

Supporto tecnico