Gruppi di bloccaggio COM-B, Inossidabili

Gruppi di bloccaggio COM-B, Inossidabili
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4401 (AISI 316).
· Per fissare un mozzo (ad es., puleggia della cinghia dentata o simile) su un albero.
· Per coppie basse.
· Adatto anche per piccoli diametri di mozzo.
· Autocentrante
· Autobloccante
· Nessun movimento assiale durante il montaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61599610
61599612
61599614
61599615
61599616
61599618
61599619
61599620
61599622
61599624
61599625
61599628
61599630
61599632
61599635
61599638
61599640
61599645
61599650
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Bulloni (N. x dimensione) Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(kg)

79.96 €

1 Disponibile 4 giorni 1016142326302822482514 x M420.12

71.08 €

1 Disponibile 4 giorni 1218142326303226469464 x M420.14

79.96 €

1 Disponibile 4 giorni 1423142326303830459364 x M420.15

81.74 €

1 Disponibile 4 giorni 152416293642457310107674 x M680.22

81.74 €

1 Disponibile 4 giorni 162416293642457810101674 x M680.22

81.74 €

1 Disponibile 4 giorni 18261831384447871079554 x M680.23

95.96 €

1 Disponibile 4 giorni 19271831384449921075534 x M680.25

84.21 €

1 Disponibile 4 giorni 20281831384450971071514 x M680.25

88.82 €

1 Disponibile 4 giorni 223225384551541051047324 x M680.32

88.82 €

1 Disponibile 4 giorni 243425384551561751564456 x M680.34

109.44 €

1 Disponibile 4 giorni 253425384551561801562456 x M680.35

135.05 €

1 Disponibile 4 giorni 283925384551612001555406 x M680.41

119.39 €

1 Disponibile 4 giorni 304125384551622201551386 x M680.41

149.26 €

1 Disponibile 4 giorni 324325384551653101964488 x M680.48

149.26 €

1 Disponibile 4 giorni 354732455258693401946348 x M680.55

156.37 €

1 Disponibile 4 giorni 385032455258723701942328 x M680.58

156.37 €

1 Disponibile 4 giorni 405332455258753901940308 x M680.63

169.16 €

1 Disponibile 4 giorni 455945627078868203648368 x M8181.03

188.34 €

1 Disponibile 4 giorni 506545627078929103643338 x M8181.27

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio In dotazione Materiale Acciaio inox (1.4401) Superficie Vuoto
Tipo COM-B inossidabile Design (forma) Con flangia, meccanica

Supporto tecnico