Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno d (mm) | Diametro esterno D (mm) | L1 (mm) | A (mm) | Lunghezza L (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | Coppia trasmissibile T (Nm) | Forza assiale ammissibile Fax (kN) | Pressione superficiale dell’albero PW (N/mm2) | Pressione superficiale del mozzo PN (N/mm2) | Bulloni 12.9 (N. x dimensione) | Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA (Nm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 47 | 26 | 30 | 39 | 45 | 53 | 300 | 32 | 155 | 70 | 6 x M6 x 22 | 17 | 0.4 | |
20.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 19 | 47 | 26 | 30 | 39 | 45 | 53 | 320 | 32 | 165 | 70 | 6 x M6 x 22 | 17 | 0.39 | |
20.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 47 | 26 | 30 | 39 | 45 | 53 | 340 | 34 | 175 | 75 | 6 x M6 x 22 | 17 | 0.38 | |
20.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22 | 47 | 26 | 30 | 39 | 45 | 53 | 370 | 34 | 160 | 75 | 6 x M6 x 22 | 17 | 0.37 | |
20.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 24 | 50 | 26 | 30 | 39 | 45 | 56 | 400 | 34 | 145 | 70 | 6 x M6 x 22 | 17 | 0.45 | |
20.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 50 | 26 | 30 | 39 | 45 | 56 | 420 | 34 | 140 | 70 | 6 x M6 x 22 | 17 | 0.44 | |
23.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 28 | 55 | 26 | 30 | 39 | 45 | 61 | 470 | 34 | 125 | 65 | 6 x M6 x 22 | 17 | 0.5 | |
23.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 55 | 26 | 30 | 39 | 45 | 61 | 510 | 34 | 115 | 65 | 6 x M6 x 22 | 17 | 0.45 | |
25.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 60 | 26 | 30 | 39 | 45 | 66 | 720 | 45 | 145 | 80 | 8 x M6 x 22 | 17 | 0.59 | |
25.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 60 | 26 | 30 | 39 | 45 | 66 | 790 | 45 | 135 | 80 | 8 x M6 x 22 | 17 | 0.53 | |
26.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 65 | 26 | 30 | 39 | 45 | 71 | 860 | 45 | 125 | 70 | 8 x M6 x 22 | 17 | 0.62 | |
26.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 65 | 26 | 30 | 39 | 45 | 71 | 900 | 45 | 120 | 70 | 8 x M6 x 22 | 17 | 0.6 | |
36.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 42 | 75 | 30 | 35 | 47 | 55 | 81 | 1320 | 63 | 135 | 75 | 6 x M8 x 30 | 41 | 1.05 | |
36.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 75 | 30 | 35 | 47 | 55 | 81 | 1410 | 63 | 125 | 75 | 6 x M8 x 30 | 41 | 0.98 | |
38.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 48 | 80 | 30 | 35 | 47 | 55 | 86 | 2010 | 84 | 120 | 70 | 6 x M8 x 30 | 41 | 1.3 | |
38.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 80 | 30 | 35 | 47 | 55 | 86 | 2100 | 84 | 110 | 70 | 6 x M8 x 30 | 41 | 1.00 | |
43.13 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 85 | 30 | 35 | 47 | 55 | 91 | 2310 | 84 | 135 | 90 | 8 x M8 x 30 | 41 | 1.10 | |
46.39 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 90 | 30 | 35 | 47 | 55 | 96 | 2520 | 84 | 124 | 85 | 8 x M8 x 30 | 41 | 1.2 | |
52.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 65 | 95 | 30 | 35 | 47 | 55 | 102 | 2730 | 84 | 115 | 80 | 8 x M8 x 30 | 41 | 1.25 | |
79.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 70 | 110 | 40 | 45 | 61 | 71 | 117 | 4670 | 133 | 125 | 80 | 8 x M10 x 35 | 83 | 2.36 | |
91.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 75 | 115 | 40 | 45 | 61 | 71 | 122 | 5000 | 133 | 120 | 80 | 8 x M10 x 35 | 83 | 2.65 | |
98.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 120 | 40 | 45 | 61 | 71 | 127 | 5330 | 133 | 110 | 75 | 8 x M10 x 35 | 83 | 2.70 | |
106.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 85 | 125 | 40 | 45 | 61 | 71 | 132 | 7080 | 167 | 130 | 90 | 10 x M10 x 35 | 83 | 2.95 | |
113.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 130 | 40 | 45 | 61 | 71 | 137 | 7500 | 167 | 125 | 85 | 10 x M10 x 35 | 83 | 3 | |
128.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 95 | 135 | 40 | 45 | 61 | 71 | 142 | 7920 | 167 | 115 | 85 | 10 x M10 x 35 | 83 | 3 | |
152.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 145 | 46 | 52 | 70 | 82 | 153 | 9710 | 194 | 115 | 80 | 8 x M12 x 40 | 145 | 5.5 |
Loading...
Centraggio | In dotazione | Materiale | Acciaio | Superficie | Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | COM-C | Design (forma) | Con flangia, meccanica |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno d(mm)
Diametro esterno D(mm)
L1(mm)
A(mm)
Lunghezza L(mm)
L2(mm)
D1(mm)
Coppia trasmissibile T(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN(N/mm2)
Bulloni 12.9 (N. x dimensione)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali