Gruppi di bloccaggio COM-C, Inossidabili (Codici componente)

Gruppi di bloccaggio COM-C, Inossidabili
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4401 (AISI 316).
· Per fissare un mozzo (ad es., ruota motrice, rotore o simile) su un albero.
· Per coppie medie.
· Autocentrante
· Nessun offset assiale.
Concentricità: da 0,02 a 0,04 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61597120
61597124
61597125
61597130
61597135
61597140
61597145
61597150
61597160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Bulloni 12.9 (N. x dimensione) Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(kg)

72.66 €

1 Disponibile 4 giorni 204726303945531521578346 x M 6 x 2280.39

79.62 €

1 Disponibile 4 giorni 245026303945561791565316 x M 6 x 2280.45

79.62 €

1 Disponibile 4 giorni 255026303945561881563316 x M 6 x 2280.44

89.46 €

1 Disponibile 4 giorni 305526303945612281551296 x M 6 x 2280.45

99.63 €

1 Disponibile 4 giorni 356026303945663532060368 x M 6 x 2280.53

107.54 €

1 Disponibile 4 giorni 406526303945714022054318 x M 6 x 2280.6

142.44 €

1 Disponibile 4 giorni 457530354755816052854326 x M 8 x 30180.98

159.89 €

1 Disponibile 4 giorni 508030354755869013747306 x M 8 x 30181.00

193.20 €

1 Disponibile 4 giorni 6090303547559610813753368 x M 8 x 30181.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio In dotazione Materiale Acciaio inox (1.4401) Superficie Vuoto
Tipo COM-C Design (forma) Con flangia, meccanica

Supporto tecnico