Gruppi di bloccaggio COM-CB3 (Codici componente)

Gruppi di bloccaggio COM-CB3
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio.
· Per fissare un mozzo (ad es., ruota motrice, rotore o simile) su un albero.
· 3 gamme di dimensioni, per coppie medie, superiori e molto alte.
· Dimensioni compatte in direzione assiale.
· Autocentrante
· Autobloccante
· Nessun movimento assiale durante il montaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61557714
61557714A
61557716
61557716A
61557718
61557718A
61557719
61557719A
61557720
61557720A
61557722
61557722A
61557724
61557724A
61557725
61557725A
61557728
61557728A
61557730
61557730A
61557824
61557825
61557828
61557830
61557832
61557835
61557838
61557840
61557930
61557932
61557935
61557938
61557940
61557942
61557945
61557948
61557950
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Riga Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Bulloni 12.9 (N. x dimensione) Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(kg)

13.32 €

1 Disponibile 4 giorni Leggero1455172230386212017207563 x M8250.49

14.81 €

1 Disponibile 4 giorni Leggero14551722303862290424681194 x M8410.49

13.32 €

1 Disponibile 4 giorni Leggero1655172230386213618175533 x M8250.48

14.81 €

1 Disponibile 4 giorni Leggero16551722303862340424101194 x M8410.48

13.07 €

1 Disponibile 4 giorni Leggero1855172230386215018163563 x M8250.47

14.51 €

1 Disponibile 4 giorni Leggero18551722303862380423641194 x M8410.47

13.07 €

1 Disponibile 4 giorni Leggero1955172230386217019158583 x M8250.47

14.51 €

1 Disponibile 4 giorni Leggero19551722303862400423451194 x M8410.47

13.11 €

1 Disponibile 4 giorni Leggero2055172230386216017141533 x M8250.46

14.55 €

1 Disponibile 4 giorni Leggero20551722303862420423281194 x M8410.46

13.15 €

1 Disponibile 4 giorni Leggero2255172230386229026189773 x M8350.45

14.62 €

1 Disponibile 4 giorni Leggero22551722303862460422981194 x M8410.45

13.57 €

1 Disponibile 4 giorni Leggero2455172230386229024165733 x M8350.43

15.08 €

1 Disponibile 4 giorni Leggero24551722303862500422731194 x M8410.43

13.57 €

1 Disponibile 4 giorni Leggero2555172230386230024160733 x M8350.42

15.08 €

1 Disponibile 4 giorni Leggero25551722303862530422621194 x M8410.42

13.62 €

1 Disponibile 4 giorni Leggero2855172230386243031173893 x M8410.4

15.13 €

1 Disponibile 4 giorni Leggero28551722303862590422341194 x M8410.4

13.62 €

1 Disponibile 4 giorni Leggero3055172230386245030158863 x M8410.38

15.13 €

1 Disponibile 4 giorni Leggero30551722303862630422191194 x M8410.38

19.94 €

1 Disponibile 4 giorni Tipo medio2465172230387243040237875 x M8300.63

20.29 €

1 Disponibile 4 giorni Tipo medio2565172230387244040221865 x M8300.62

20.61 €

1 Disponibile 4 giorni Tipo medio28651722303872610402481075 x M8350.59

21.68 €

1 Disponibile 4 giorni Tipo medio30651722303872590402221035 x M8350.57

21.90 €

1 Disponibile 4 giorni Tipo medio32651722303872660402021005 x M8350.56

21.90 €

1 Disponibile 4 giorni Tipo medio35651722303872950502431315 x M8410.52

20.98 €

1 Disponibile 4 giorni Tipo medio386517223038721000502181275 x M8410.49

20.29 €

1 Disponibile 4 giorni Tipo medio406517223038721090502131315 x M8410.47

29.35 €

1 Disponibile 4 giorni Pesante3080202533418780050239907 x M8301.02

28.92 €

1 Disponibile 4 giorni Pesante3280202533418786050226907 x M8301.01

28.92 €

1 Disponibile 4 giorni Pesante358020253341871100602391057 x M8350.98

28.80 €

1 Disponibile 4 giorni Pesante388020253341871200602231067 x M8350.94

28.97 €

1 Disponibile 4 giorni Pesante408020253341871200602031027 x M8350.91

29.04 €

1 Disponibile 4 giorni Pesante428020253341871500702281207 x M8410.88

29.04 €

1 Disponibile 4 giorni Pesante458020253341871600702151217 x M8410.84

29.20 €

1 Disponibile 4 giorni Pesante488020253341871700701971187 x M8410.78

29.20 €

1 Disponibile 4 giorni Pesante508020253341871800701951227 x M8410.74

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio In dotazione Materiale Acciaio Superficie Vuoto
Tipo COM-CB3 Design (forma) Con flangia, meccanica

Supporto tecnico