Gruppi di bloccaggio COM-D

Gruppi di bloccaggio COM-D
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio.
· Per fissare un mozzo (ad es., ruota motrice, rotore o simile) su un albero.
· Per coppie elevate.
· Autocentrante
· Lieve offset assiale possibile durante il montaggio.
Concentricità: da 0,02 a 0,04 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61557019
61557020
61557022
61557024
61557025
61557028
61557030
61557032
61557035
61557038
61557040
61557042
61557045
61557048
61557050
61557055
61557060
61557065
61557070
61557075
61557080
61557085
61557090
61557095
61557100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
L2
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Bulloni 12.9 (N. x dimensione) Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(kg)

16.71 €

1 Disponibile 4 giorni 19472630394535331228986 x M6 x 25170.39

16.71 €

1 Disponibile 4 giorni 204726303945530522741186 x M6 x 25170.37

16.77 €

1 Disponibile 4 giorni 224726303945582522471166 x M6 x 25170.35

17.54 €

1 Disponibile 4 giorni 245026303945650532441206 x M6 x 25170.4

17.48 €

1 Disponibile 4 giorni 255026303945680542161106 x M6 x 25170.38

19.89 €

1 Disponibile 4 giorni 285526303945760562001056 x M6 x 25170.45

19.89 €

1 Disponibile 4 giorni 305526303945850561921096 x M6 x 25170.43

21.51 €

1 Disponibile 4 giorni 3260263039451130702281218 x M6 x 25170.53

21.55 €

1 Disponibile 4 giorni 3560263039451220712061208 x M6 x 25170.5

24.48 €

1 Disponibile 4 giorni 3865263039451370711981148 x M6 x 25170.6

24.48 €

1 Disponibile 4 giorni 4065263039451410721841128 x M6 x 25170.56

32.76 €

1 Disponibile 4 giorni 42753035475521701002191226 x M8 x 30410.95

32.76 €

1 Disponibile 4 giorni 45753035475523301002041226 x M8 x 30410.92

36.64 €

1 Disponibile 4 giorni 48803035475524801001941176 x M8 x 30411.10

36.59 €

1 Disponibile 4 giorni 50803035475525601001821166 x M8 x 30411.00

41.78 €

1 Disponibile 4 giorni 55853035475537001302221418 x M8 x 30411.10

44.81 €

1 Disponibile 4 giorni 60903035475538001401921308 x M8 x 30411.16

48.15 €

1 Disponibile 4 giorni 65953035475546001401941318 x M8 x 30411.2

73.64 €

1 Disponibile 4 giorni 701104045617177002202091338 x M10 x 35832.30

85.79 €

1 Disponibile 4 giorni 751154045617181002201921268 x M10 x 35832.5

92.34 €

1 Disponibile 4 giorni 801204045617186002201821218 x M10 x 35832.70

102.11 €

1 Disponibile 4 giorni 85125404561711160027021414810 x M10 x 35832.9

106.23 €

1 Disponibile 4 giorni 90130404561711200027020013510 x M10 x 35833.20

120.24 €

1 Disponibile 4 giorni 95135404561711300028019613410 x M10 x 35833.5

142.68 €

1 Disponibile 4 giorni 10014546527082150003001731208 x M12 x 401454

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio In dotazione Materiale Acciaio Superficie Vuoto
Tipo COM-D Design (forma) Cilindrico con diverse viti

Supporto tecnico