Gruppi di bloccaggio COM-L, con Rivestimento QPQ (Codici componente)

Gruppi di bloccaggio COM-L, con Rivestimento QPQ
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio.
· Per fissare un mozzo (ad es., ruota motrice, rotore o simile) su un albero.
· Rivestito in QPQ: Elevata resistenza alla corrosione, maggiore resistenza alla fatica, principalmente sicura per gli alimenti (ulteriori informazioni sono riportate di seguito).
· Per coppie molto elevate.
· Autocentrante
· Lieve offset assiale possibile durante il montaggio.
Concentricità: da 0,02 a 0,04 mm.

* Quando si utilizza in un foro a gradini, il gioco C deve essere previsto per lo smontaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61551125Q
61551128Q
61551130Q
61551135Q
61551138Q
61551140Q
61551142Q
61551145Q
61551148Q
61551150Q
61551155Q
61551160Q
61551165Q
61551170Q
61551175Q
61551180Q
61551185Q
61551190Q
61551195Q
61551200Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
Lunghezza L
(mm)
C*
(mm)
L2
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Bulloni 12.9 (N. x dimensione) Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(kg)

35.01 €

1 Disponibile 4 giorni 2555324044681065288986 x M 6 x 35170.35

34.86 €

1 Disponibile 4 giorni 28553240446950652681026 x M 6 x 35170.42

34.86 €

1 Disponibile 4 giorni 3055324044697068241986 x M 6 x 35170.4

43.75 €

1 Disponibile 4 giorni 35604454560124070157837 x M 6 x 45170.6

54.47 €

1 Disponibile 4 giorni 3875445456227801452631177 x M 8 x 50411.15

51.35 €

1 Disponibile 4 giorni 4075445456230201462931217 x M 8 x 50410.59

55.94 €

1 Disponibile 4 giorni 4275445456231501512481167 x M 8 x 50411.25

55.94 €

1 Disponibile 4 giorni 4575445456233901512611217 x M 8 x 50410.74

63.67 €

1 Disponibile 4 giorni 488056644723920159161968 x M 8 x 55411.3

63.67 €

1 Disponibile 4 giorni 508056644724110163156978 x M 8 x 55411.26

62.67 €

1 Disponibile 4 giorni 558556644724370164137898 x M 8 x 55411.36

67.39 €

1 Disponibile 4 giorni 60905664472632021116711110 x M 8 x 55411.46

74.60 €

1 Disponibile 4 giorni 65955664472710021716010910 x M 8 x 55411.55

98.31 €

1 Disponibile 4 giorni 7011070784881173031418411710 x M 10 x 60832.9

108.05 €

1 Disponibile 4 giorni 7511570785881190034015910410 x M 10 x 60833

116.52 €

1 Disponibile 4 giorni 8012070785881640039219613012 x M 10 x 60833.3

123.40 €

1 Disponibile 4 giorni 8512570785881660040017511912 x M 10 x 60833.4

127.26 €

1 Disponibile 4 giorni 9013070785881800040016911612 x M 10 x 60833.5

167.62 €

1 Disponibile 4 giorni 9513570785881900041216011212 x M 10 x 60833.7

204.51 €

1 Disponibile 4 giorni 1001459010061122790055916511312 x M 12 x 801455.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio In dotazione Materiale Acciaio Superficie Rivestimento in QPQ
Tipo COM-L QPQ Design (forma) Cilindrico con diverse viti

Supporto tecnico