Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
61558042 |
61558045 |
61558048 |
61558050 |
61558055 |
61558060 |
61558065 |
61558070 |
61558075 |
61558080 |
61558085 |
61558090 |
61558095 |
61558100 |
61558110 |
61558120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno d (mm) | Diametro esterno D (mm) | L1 (mm) | Lunghezza L (mm) | L2 (mm) | Coppia trasmissibile T (Nm) | Forza assiale ammissibile Fax (kN) | Pressione superficiale dell’albero PW (N/mm2) | Pressione superficiale del mozzo PN (N/mm2) | Bulloni 12.9 (N. x dimensione) | Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA (Nm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 42 | 75 | 56 | 64 | 72 | 3290 | 147 | 175 | 103 | 8 x M8 | 41 | 1.25 | |
54.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 75 | 56 | 64 | 72 | 3500 | 147 | 157 | 95 | 8 x M8 | 41 | 1.3 | |
69.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 48 | 80 | 56 | 64 | 72 | 3670 | 149 | 143 | 90 | 8 x M8 | 41 | 1.50 | |
69.74 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 80 | 56 | 64 | 72 | 3800 | 161 | 141 | 91 | 8 x M8 | 41 | 1.40 | |
74.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 85 | 56 | 64 | 72 | 4430 | 167 | 140 | 88 | 8 x M8 | 41 | 1.50 | |
84.79 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 90 | 56 | 64 | 72 | 5590 | 182 | 130 | 96 | 10 x M8 | 41 | 1.50 | |
93.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 65 | 95 | 56 | 64 | 72 | 6020 | 182 | 134 | 91 | 10 x M8 | 41 | 1.60 | |
122.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 70 | 110 | 70 | 78 | 88 | 10200 | 290 | 162 | 100 | 10 x M10 | 83 | 3 | |
124.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 75 | 115 | 70 | 78 | 88 | 11660 | 308 | 157 | 101 | 10 x M10 | 83 | 3.1 | |
127.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 120 | 70 | 78 | 88 | 14000 | 351 | 166 | 109 | 12 x M10 | 83 | 3.5 | |
132.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 85 | 125 | 70 | 78 | 88 | 16200 | 374 | 170 | 113 | 12 x M10 | 83 | 3.5 | |
138.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 130 | 70 | 78 | 88 | 16780 | 380 | 159 | 107 | 12 x M10 | 83 | 3.8 | |
144.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 95 | 135 | 70 | 78 | 88 | 18410 | 389 | 158 | 107 | 12 x M10 | 83 | 4 | |
196.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 145 | 90 | 100 | 112 | 26600 | 533 | 158 | 109 | 12 x M12 | 145 | 6.0 | |
211.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 110 | 155 | 90 | 100 | 112 | 29200 | 533 | 142 | 101 | 12 x M12 | 145 | 6.2 | |
238.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 120 | 165 | 90 | 100 | 112 | 38400 | 641 | 157 | 114 | 14 x M12 | 145 | 6.8 |
Loading...
Centraggio | In dotazione | Materiale | Acciaio | Superficie | Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | COM-LLH | Design (forma) | Cilindrico con diverse viti |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno d(mm)
Diametro esterno D(mm)
L1(mm)
Lunghezza L(mm)
L2(mm)
Coppia trasmissibile T(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN(N/mm2)
Bulloni 12.9 (N. x dimensione)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali