Supporto per elementi di tensionamento o Giranti

Supporto per elementi di tensionamento o Giranti
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio verniciato blu.
Questo Supporto consente un facile montaggio dell'elemento tenditore o di una Ruota Girante sulla macchina. Il foro A serve per fissare il Tenditore con la sua Vite centrale. Il montaggio può essere effettuato sul lato anteriore o posteriore del Supporto. Per altri scopi, entrambi i fori B possono essere utilizzati per fissare altre parti al posto del Tenditore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
14080001
14080101
14080201
14080301
14080401
14080402
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per Dimensione (elemento di tensionamento) Tipo Diametro del foro del foro centrale A
(mm)
Diametro del foro fori superiori B
(mm)
Larghezza del foro lungo C
(mm)
Distanza dal centro dell'asse del foro lungo D
(mm)
Spaziatura tra i fori tra i fori lunghi E
(mm)
Lunghezza del foro lungo F
(mm)
Lunghezza del foro lungo G
(mm)
Distanza dal centro al centro del foro H
(mm)
Spessore J
(mm)
Larghezza totale K
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
Altezza totale M
(mm)
Distanza tra i fori superiori N
(mm)
Spaziatura tra i fori tra i fori superiori O
(mm)
Peso
(kg)

19.12 €

1 Disponibile 4 giorni 0Settimana 11-156.55.577.5301311.527445304635100.08

19.68 €

1 Disponibile 4 giorni 1Settimana 15-188.56.577.5401313.534555325844120.15

27.77 €

1 Disponibile 4 giorni 2Settimana 18-2710.58.59.5105015.516.543670387455200.30

41.80 €

1 Disponibile 4 giorni 337-38 anni12.510.511.512.56521.52157890529875250.66

62.67 €

1 Disponibile 4 giorni 438-45 anni16.512.514158024216681105511685350.94

82.85 €

1 Disponibile 4 giorni 438-45 anni20.520.514158024216681105511685350.94

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Verniciato

Supporto tecnico