Boccole coniche 1008

Boccole coniche 1008
  • Sconto volumi elevati
Materiale: GG25.
Fori ISO E8. Fori metrici con scanalature accesso piumate DIN 6885/1. Fori in pollici con scanalature piumate come British Standard (BS).
Viti incluse al momento della consegna. Filettatura BSW. Cono e parte anteriore rettificati.
Tolleranza dell’albero +0,05/-0,125 mm. Può essere utilizzato con o senza chiave parallela, a seconda della coppia richiesta.
Altre dimensioni della boccola e fori disponibili con breve preavviso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62250109
62250110
62250111
62250112
62250114
62250115
62250116
62250118
62250119
62250120
62250122
62250124
62250125
6225011270
6225011905
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Foro d
(mm)
Foro (pollici) d Larghezza della scanalatura b
(mm)
Larghezza della scanalatura (pollici) b Profondità della scanalatura t2
(mm)
Profondità della scanalatura (pollici) t2Peso
(kg)

5.14 €

1 Disponibile 4 giorni 9-3-1.4-0.175

5.14 €

1 Disponibile 4 giorni 10-3-1.4-0.16

5.14 €

1 Disponibile 4 giorni 11-4-1.8-0.14

5.14 €

1 Disponibile 4 giorni 12-4-1.8-0.12

5.14 €

1 Disponibile 4 giorni 14-5-2.3-0.118

5.14 €

1 Disponibile 4 giorni 15-5-2.3-0.116

5.14 €

1 Disponibile 4 giorni 16-5-2.3-0.112

5.14 €

1 Disponibile 4 giorni 18-6-2.8-0.1

5.14 €

1 Disponibile 4 giorni 19-6-2.8-0.098

5.14 €

1 Disponibile 4 giorni 20-6-2.8-0.094

5.14 €

1 Disponibile 4 giorni 22-6-2.8-0.08

5.14 €

1 Disponibile 4 giorni 24-8-1.3-0.07

5.14 €

1 Disponibile 4 giorni 25-8-1.3-0.068

5.22 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2”-1/8"-1/16"0.12

5.22 €

1 Disponibile 4 giorni -3/4"-3/16"-3/32"0.098

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa grigia (GG25) Superficie Vuoto Tipo di boccola di serraggio 1008
Lunghezza L(mm) 22.3 Diametro esterno D1(mm) 35.2

Supporto tecnico