Boccole coniche 1215

Boccole coniche 1215
  • Sconto volumi elevati
Materiale: GG25.
Fori ISO E8. Fori metrici con scanalature accesso piumate DIN 6885/1. Fori in pollici con scanalature piumate come British Standard (BS).
Viti incluse al momento della consegna. Filettatura BSW. Cono e parte anteriore rettificati.
Tolleranza dell’albero +0,05/-0,125 mm. Può essere utilizzato con o senza chiave parallela, a seconda della coppia richiesta.
Altre dimensioni della boccola e fori disponibili con breve preavviso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62251314
62251316
62251318
62251319
62251320
62251322
62251324
62251325
62251328
62251330
62251332
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Foro d
(mm)
Larghezza della scanalatura b
(mm)
Profondità della scanalatura t2
(mm)
Peso
(kg)

8.37 €

1 Disponibile 4 giorni 1452.30.38

8.37 €

1 Disponibile 4 giorni 1652.30.37

8.37 €

1 Disponibile 4 giorni 1862.80.35

8.37 €

1 Disponibile 4 giorni 1962.80.34

8.37 €

1 Disponibile 4 giorni 2062.80.335

8.37 €

1 Disponibile 4 giorni 2262.80.32

8.37 €

1 Disponibile 4 giorni 2483.30.29

8.37 €

1 Disponibile 4 giorni 2583.30.285

8.37 €

1 Disponibile 4 giorni 2883.30.26

8.37 €

1 Disponibile 4 giorni 3083.30.23

8.37 €

1 Disponibile 4 giorni 32103.30.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa grigia (GG25) Superficie Vuoto Tipo di boccola di serraggio 1215
Lunghezza L(mm) 38.1 Diametro esterno D1(mm) 47.5

Supporto tecnico