Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Foro d (mm) | Foro (pollici) d | Larghezza della scanalatura b (mm) | Larghezza della scanalatura (pollici) b | Profondità della scanalatura t2 (mm) | Profondità della scanalatura (pollici) t2 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | - | 4 | - | 1.8 | - | 0.416 | |
8.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | - | 5 | - | 2.3 | - | 0.412 | |
8.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | - | 5 | - | 2.3 | - | 0.408 | |
8.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | - | 5 | - | 2.3 | - | 0.402 | |
8.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 17 | - | 5 | - | 2.3 | - | 0.397 | |
8.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | - | 6 | - | 2.8 | - | 0.39 | |
8.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 19 | - | 6 | - | 2.8 | - | 0.38 | |
8.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | - | 6 | - | 2.8 | - | 0.373 | |
8.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22 | - | 6 | - | 2.8 | - | 0.366 | |
8.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 24 | - | 8 | - | 3.3 | - | 0.356 | |
8.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | - | 8 | - | 3.3 | - | 0.348 | |
8.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 28 | - | 8 | - | 3.3 | - | 0.324 | |
8.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | - | 8 | - | 3.3 | - | 0.304 | |
8.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | - | 10 | - | 3.3 | - | 0.28 | |
8.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | - | 10 | - | 3.3 | - | 0.264 | |
8.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | - | 10 | - | 3.3 | - | 0.24 | |
8.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | - | 12 | - | 3.3 | - | 0.21 | |
8.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 42 | - | 12 | - | 3.3 | - | 0.2 | |
8.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 1/2” | - | 1/8" | - | 1/16" | 0.416 | |
8.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 3/4" | - | 3/16" | - | 3/32" | 0.38 | |
8.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 7/8" | - | 1/4” | - | 1/8" | 0.366 | |
8.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 1" | - | 1/4” | - | 1/8" | 0.348 | |
8.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 1 1/8" | - | 5/16" | - | 1/8" | 0.324 |
Loading...
Materiale | Ghisa grigia (GG25) | Superficie | Vuoto | Tipo di boccola di serraggio | 1610 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza L(mm) | 25.4 | Diametro esterno D1(mm) | 57 |
Configura
Proprietà di base
Foro d(mm)
Foro (pollici) d
Larghezza della scanalatura b(mm)
Larghezza della scanalatura (pollici) b
Profondità della scanalatura t2(mm)
Profondità della scanalatura (pollici) t2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali