Boccole coniche 1615

Boccole coniche 1615
  • Sconto volumi elevati
Materiale: GG25.
Fori ISO E8. Fori metrici con scanalature accesso piumate DIN 6885/1. Fori in pollici con scanalature piumate come British Standard (BS).
Viti incluse al momento della consegna. Filettatura BSW. Cono e parte anteriore rettificati.
Tolleranza dell’albero +0,05/-0,125 mm. Può essere utilizzato con o senza chiave parallela, a seconda della coppia richiesta.
Altre dimensioni della boccola e fori disponibili con breve preavviso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62250812
62250814
62250815
62250816
62250818
62250819
62250820
62250822
62250824
62250825
62250828
62250830
62250832
62250835
62250838
62250840
62250842
6225081905
6225082540
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Foro d
(mm)
Foro (pollici) d Larghezza della scanalatura b
(mm)
Larghezza della scanalatura (pollici) b Profondità della scanalatura t2
(mm)
Profondità della scanalatura (pollici) t2Peso
(kg)

9.91 €

1 Disponibile 4 giorni 12-4-1.8-0.59

9.91 €

1 Disponibile 4 giorni 14-5-2.3-0.58

9.91 €

1 Disponibile 4 giorni 15-5-2.3-0.576

9.91 €

1 Disponibile 4 giorni 16-5-2.3-0.57

9.91 €

1 Disponibile 4 giorni 18-6-2.8-0.561

9.91 €

1 Disponibile 4 giorni 19-6-2.8-0.557

9.91 €

1 Disponibile 4 giorni 20-6-2.8-0.552

9.91 €

1 Disponibile 4 giorni 22-6-2.8-0.540

9.91 €

1 Disponibile 4 giorni 24-8-3.3-0.52

9.91 €

1 Disponibile 4 giorni 25-8-3.3-0.510

9.91 €

1 Disponibile 4 giorni 28-8-3.3-0.47

9.91 €

1 Disponibile 4 giorni 30-8-3.3-0.446

9.91 €

1 Disponibile 4 giorni 32-10-3.3-0.414

9.91 €

1 Disponibile 4 giorni 35-10-3.3-0.38

9.91 €

1 Disponibile 4 giorni 38-10-3.3-0.346

9.91 €

1 Disponibile 4 giorni 40-12-3.3-0.34

9.91 €

1 Disponibile 4 giorni 42-12-2.2-0.26

9.73 €

1 Disponibile 4 giorni -3/4"-3/16"-3/32"0.557

9.73 €

1 Disponibile 4 giorni -1"-1/4”-1/8"0.510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa grigia (GG25) Superficie Vuoto Tipo di boccola di serraggio 1615
Lunghezza L(mm) 38.1 Diametro esterno D1(mm) 57

Supporto tecnico