Boccole coniche 2012

Boccole coniche 2012
  • Sconto volumi elevati
Materiale: GG25.
Fori ISO E8. Fori metrici con scanalature accesso piumate DIN 6885/1. Fori in pollici con scanalature piumate come British Standard (BS).
Viti incluse al momento della consegna. Filettatura BSW. Cono e parte anteriore rettificati.
Tolleranza dell’albero +0,05/-0,125 mm. Può essere utilizzato con o senza chiave parallela, a seconda della coppia richiesta.
Altre dimensioni della boccola e fori disponibili con breve preavviso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62250512
62250514
62250515
62250516
62250518
62250519
62250520
62250522
62250524
62250525
62250528
62250530
62250532
62250535
62250538
62250540
62250542
62250545
62250548
62250550
6225051905
6225052540
6225052857
6225053492
6225053810
6225054127
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Foro d
(mm)
Foro (pollici) d Larghezza della scanalatura b
(mm)
Larghezza della scanalatura (pollici) b Profondità della scanalatura t2
(mm)
Profondità della scanalatura (pollici) t2Lunghezza L
(mm)
Peso
(kg)

11.46 €

1 Disponibile 4 giorni 12-4-1.8-31.80.81

11.46 €

1 Disponibile 4 giorni 14-5-2.3-31.80.8

11.46 €

1 Disponibile 4 giorni 15-5-2.3-31.80.785

11.46 €

1 Disponibile 4 giorni 16-5-2.3-31.80.77

11.46 €

1 Disponibile 4 giorni 18-6-2.8-31.80.762

11.46 €

1 Disponibile 4 giorni 19-6-2.8-31.80.756

11.46 €

1 Disponibile 4 giorni 20-6-2.8-31.80.75

11.46 €

1 Disponibile 4 giorni 22-6-2.8-31.80.736

11.46 €

1 Disponibile 4 giorni 24-8-3.3-31.80.724

11.46 €

1 Disponibile 4 giorni 25-8-3.3-31.80.714

11.46 €

1 Disponibile 4 giorni 28-8-3.3-31.80.684

11.46 €

1 Disponibile 4 giorni 30-8-3.3-31.80.658

11.46 €

1 Disponibile 4 giorni 32-10-3.3-31.80.63

11.46 €

1 Disponibile 4 giorni 35-10-3.3-31.80.604

11.46 €

1 Disponibile 4 giorni 38-10-3.3-31.80.566

11.46 €

1 Disponibile 4 giorni 40-12-3.3-31.80.538

11.46 €

1 Disponibile 4 giorni 42-12-3.3-31.80.510

11.46 €

1 Disponibile 4 giorni 45-14-3.8-31.80.46

11.46 €

1 Disponibile 4 giorni 48-14-3.8-31.80.404

11.46 €

1 Disponibile 4 giorni 50-14-3.8-31.80.372

11.31 €

1 Disponibile 4 giorni -3/4"-3/16"-3/32"38.10.756

11.31 €

1 Disponibile 4 giorni -1"-1/4”-1/8"38.10.714

11.31 €

1 Disponibile 4 giorni -1 1/8"-5/16"-1/8"38.10.684

11.31 €

1 Disponibile 4 giorni -1 3/8"-3/8”-1/8"38.10.63

11.31 €

1 Disponibile 4 giorni -1 1/2"-3/8”-1/8"38.10.566

11.31 €

1 Disponibile 4 giorni -1 5/8"-7/16"-5/32"38.10.538

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa grigia (GG25) Superficie Vuoto Tipo di boccola di serraggio 2012
Diametro esterno D1(mm) 70

Supporto tecnico