Boccole coniche 2517

Boccole coniche 2517
  • Sconto volumi elevati
Materiale: GG25.
Fori ISO E8. Fori metrici con scanalature accesso piumate DIN 6885/1. Fori in pollici con scanalature piumate come British Standard (BS).
Viti incluse al momento della consegna. Filettatura BSW. Cono e parte anteriore rettificati.
Tolleranza dell’albero +0,05/-0,125 mm. Può essere utilizzato con o senza chiave parallela, a seconda della coppia richiesta.
Altre dimensioni della boccola e fori disponibili con breve preavviso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62250615
62250616
62250618
62250619
62250620
62250622
62250624
62250625
62250628
62250630
62250632
62250635
62250638
62250640
62250642
62250645
62250648
62250650
62250655
62250660
62250665
6225062540
6225062857
6225065080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Foro d
(mm)
Foro (pollici) d Larghezza della scanalatura b
(mm)
Larghezza della scanalatura (pollici) b Profondità della scanalatura t2
(mm)
Profondità della scanalatura (pollici) t2Peso
(kg)

17.66 €

1 Disponibile 4 giorni 15-5-2.3-1.85

17.66 €

1 Disponibile 4 giorni 16-5-2.3-1.8

17.66 €

1 Disponibile 4 giorni 18-6-2.8-1.7

17.66 €

1 Disponibile 4 giorni 19-6-2.8-1.62

17.66 €

1 Disponibile 4 giorni 20-6-2.8-1.60

17.66 €

1 Disponibile 4 giorni 22-6-2.8-1.57

17.66 €

1 Disponibile 4 giorni 24-8-3.3-1.57

17.66 €

1 Disponibile 4 giorni 25-8-3.3-1.56

17.66 €

1 Disponibile 4 giorni 28-8-3.3-1.52

17.66 €

1 Disponibile 4 giorni 30-8-3.3-1.49

17.66 €

1 Disponibile 4 giorni 32-10-3.3-1.45

17.66 €

1 Disponibile 4 giorni 35-10-3.3-1.40

17.66 €

1 Disponibile 4 giorni 38-10-3.3-1.35

17.66 €

1 Disponibile 4 giorni 40-12-3.3-1.32

17.66 €

1 Disponibile 4 giorni 42-12-3.3-1.27

17.66 €

1 Disponibile 4 giorni 45-14-3.8-1.2

17.66 €

1 Disponibile 4 giorni 48-14-3.8-1.13

17.66 €

1 Disponibile 4 giorni 50-14-3.8-1.08

17.66 €

1 Disponibile 4 giorni 55-16-4.3-0.96

17.66 €

1 Disponibile 4 giorni 60-18-4.4-0.81

17.66 €

1 Disponibile 4 giorni 65-18-3.4-0.65

17.42 €

1 Disponibile 4 giorni -1"-1/4”-1/8"1.56

17.42 €

1 Disponibile 4 giorni -1 1/8"-5/16"-1/8"1.52

17.42 €

1 Disponibile 4 giorni -2"-1/2”-5/32"1.08

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa grigia (GG25) Superficie Vuoto Tipo di boccola di serraggio 2517
Lunghezza L(mm) 44.5 Diametro esterno D1(mm) 85.5

Supporto tecnico