Boccole coniche 3020

Boccole coniche 3020
  • Sconto volumi elevati
Materiale: GG25.
Fori ISO E8. Fori metrici con scanalature accesso piumate DIN 6885/1. Fori in pollici con scanalature piumate come British Standard (BS).
Viti incluse al momento della consegna. Filettatura BSW. Cono e parte anteriore rettificati.
Tolleranza dell’albero +0,05/-0,125 mm. Può essere utilizzato con o senza chiave parallela, a seconda della coppia richiesta.
Altre dimensioni della boccola e fori disponibili con breve preavviso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62250720
62250725
62250728
62250730
62250732
62250735
62250738
62250740
62250742
62250745
62250748
62250750
62250755
62250760
62250765
62250770
62250775
6225074127
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Foro d
(mm)
Foro (pollici) d Larghezza della scanalatura b
(mm)
Larghezza della scanalatura (pollici) b Profondità della scanalatura t2
(mm)
Profondità della scanalatura (pollici) t2Peso
(kg)

23.18 €

1 Disponibile 4 giorni 20-6-2.8-3

23.18 €

1 Disponibile 4 giorni 25-8-3.3-2.91

23.18 €

1 Disponibile 4 giorni 28-8-3.3-2.79

23.18 €

1 Disponibile 4 giorni 30-8-3.3-2.84

23.18 €

1 Disponibile 4 giorni 32-10-3.3-2.8

23.18 €

1 Disponibile 4 giorni 35-10-3.3-2.75

23.18 €

1 Disponibile 4 giorni 38-10-3.3-2.70

23.18 €

1 Disponibile 4 giorni 40-12-3.3-2.64

23.18 €

1 Disponibile 4 giorni 42-12-3.3-2.59

23.18 €

1 Disponibile 4 giorni 45-14-3.8-2.52

23.18 €

1 Disponibile 4 giorni 48-14-3.8-2.43

23.18 €

1 Disponibile 4 giorni 50-14-3.8-2.37

23.18 €

1 Disponibile 4 giorni 55-16-4.3-2.23

23.18 €

1 Disponibile 4 giorni 60-18-4.4-2

23.18 €

1 Disponibile 4 giorni 65-18-4.4-1.89

23.18 €

1 Disponibile 4 giorni 70-20-4.9-1.7

23.18 €

1 Disponibile 4 giorni 75-20-4.9-1.49

22.50 €

1 Disponibile 4 giorni -1 5/8"-7/16"-5/32"2.64

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa grigia (GG25) Superficie Vuoto Tipo di boccola di serraggio 3020
Lunghezza L(mm) 50.8 Diametro esterno D1(mm) 108

Supporto tecnico