Boccole coniche 3030

Boccole coniche 3030
  • Sconto volumi elevati
Materiale: GG25.
Fori ISO E8. Fori metrici con scanalature accesso piumate DIN 6885/1. Fori in pollici con scanalature piumate come British Standard (BS).
Viti incluse al momento della consegna. Filettatura BSW. Cono e parte anteriore rettificati.
Tolleranza dell’albero +0,05/-0,125 mm. Può essere utilizzato con o senza chiave parallela, a seconda della coppia richiesta.
Altre dimensioni della boccola e fori disponibili con breve preavviso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62251130
62251135
62251138
62251140
62251142
62251145
62251148
62251150
62251155
62251160
62251165
62251170
62251175
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Foro d
(mm)
Larghezza della scanalatura b
(mm)
Profondità della scanalatura t2
(mm)
Peso
(kg)

32.63 €

1 Disponibile 4 giorni 3083.34.05

32.63 €

1 Disponibile 4 giorni 35103.33.95

32.63 €

1 Disponibile 4 giorni 38103.33.86

32.63 €

1 Disponibile 4 giorni 40123.33.82

32.63 €

1 Disponibile 4 giorni 42123.33.69

32.63 €

1 Disponibile 4 giorni 45143.83.55

32.63 €

1 Disponibile 4 giorni 48143.83.45

32.63 €

1 Disponibile 4 giorni 50143.83.42

32.63 €

1 Disponibile 4 giorni 55164.33.18

32.63 €

1 Disponibile 4 giorni 60184.42.95

32.63 €

1 Disponibile 4 giorni 65184.42.68

32.63 €

1 Disponibile 4 giorni 70204.92.06

32.63 €

1 Disponibile 4 giorni 75204.91.64

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa grigia (GG25) Superficie Vuoto Tipo di boccola di serraggio 3030
Lunghezza L(mm) 76.2 Diametro esterno D1(mm) 108

Supporto tecnico