Boccole coniche 3535

Boccole coniche 3535
  • Sconto volumi elevati
Materiale: GG25.
Fori ISO E8. Fori metrici con scanalature accesso piumate DIN 6885/1. Fori in pollici con scanalature piumate come British Standard (BS).
Viti incluse al momento della consegna. Con tre viti. Filettatura BSW. Cono e parte anteriore rettificati.
Tolleranza dell’albero +0,05/-0,125 mm. Può essere utilizzato con o senza chiave parallela, a seconda della coppia richiesta.
Altre dimensioni della boccola e fori disponibili con breve preavviso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62251030
62251035
62251038
62251040
62251042
62251045
62251048
62251050
62251055
62251060
62251065
62251070
62251075
62251080
62251085
62251090
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Foro d
(mm)
Larghezza della scanalatura b
(mm)
Profondità della scanalatura t2
(mm)
Peso
(kg)

51.53 €

1 Disponibile 4 giorni 3083.36.95

51.53 €

1 Disponibile 4 giorni 35103.36.70

51.53 €

1 Disponibile 4 giorni 38103.36.53

51.53 €

1 Disponibile 4 giorni 40123.36.48

51.53 €

1 Disponibile 4 giorni 42123.36.4

51.53 €

1 Disponibile 4 giorni 45143.86.25

51.53 €

1 Disponibile 4 giorni 48143.86.17

51.53 €

1 Disponibile 4 giorni 50143.86.05

51.53 €

1 Disponibile 4 giorni 55164.35.81

51.53 €

1 Disponibile 4 giorni 60184.45.5

51.53 €

1 Disponibile 4 giorni 65184.45.2

51.53 €

1 Disponibile 4 giorni 70204.94.88

51.53 €

1 Disponibile 4 giorni 75204.94.46

51.53 €

1 Disponibile 4 giorni 80225.44.08

51.53 €

1 Disponibile 4 giorni 85225.43.67

51.53 €

1 Disponibile 4 giorni 90255.43.21

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa grigia (GG25) Superficie Vuoto Tipo di boccola di serraggio 3535
Lunghezza L(mm) 89 Diametro esterno D1(mm) 127

Supporto tecnico